Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3397
TOKYO, 18 febbraio 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che due nuovi transistor ad alta mobilità elettronica basati su nitruro di gallio da 13,75 a 14,5 GHz (banda Ku) da 30 W (45,3 dBm) saranno aggiunti alla linea di GaN HEMT dell'azienda per le stazioni terrestri di comunicazione satellitare (SATCOM). I due prodotti, uno per la comunicazione multi-carrier1 e l'altro per comunicazione single-carrier2, contribuiranno a una maggiore capacità di trasmissione dati e alla realizzazione di stazioni terrestri più piccole. Le vendite inizieranno il 15 marzo.
GaN-HEMT per le stazioni terrestri SATCOM in banda Ku
Single-carrier 30 W MGFK45G3745 (a sinistra) e multi-carrier 30 W MGFK45G3745A (a destra)
I sistemi satellitari in banda Ku vengono sempre più utilizzati per le comunicazioni di emergenza durante i disastri naturali e per la ritrasmissione di informazioni via satellite (SNG) da parte delle emittenti televisive nelle aree remote in cui non esistono reti via cavo. Nel frattempo, oltre al crescente utilizzo della comunicazione tradizionale single-carrier, è sempre più richiesta la comunicazione multi-carrier per garantire una comunicazione rapida e a volume elevato e per supportare il ridimensionamento delle stazioni mobili per scopi quali l'SNG. Finora, Mitsubishi Electric ha introdotto cinque GaN HEMT per le stazioni terrestri SATCOM single-carrier e multi-carrier. I due nuovi GaN HEMT da 30 W consentiranno una progettazione più flessibile degli amplificatori, con livelli di potenza nominale e utilizzo di driver GaN. Inoltre, contribuiranno al ridimensionamento delle stazioni terrestri e a rendere possibile una comunicazione satellitare più veloce e con maggiore capacità.
Prodotto | Applicazione | Modello | Panoramica | Rilascio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | Potenza di uscita satura |
Applicazione | ||||
GaN -HEMT in banda Ku |
Stazioni terrestri SATCOM |
MGFK45G3745A | 13,75-14,5 GHz |
45,3 dBm (30 W) |
Multi-carrier | 15 mar. 2021 |
MGFK45G3745 | 45,3 dBm (30 W) |
Single-carrier |
Il modello MGFK45G3745A per comunicazioni multi-carrier offre una bassa IMD33 con ampie frequenze di offset4 fino a 400 MHz per comunicazioni satellitari ad alta velocità e capacità elevata.
Comunicazione multi-carrier (nuovo modello in grassetto)
Modello | MGFK45G3745A | MGFK48G3745A | MGFK50G3745A |
Frequenza | 13,75 GHz-14,5 GHz | ||
Potenza di uscita satura |
45,3 dBm (30 W) |
48,3 dBm (70 W) |
50,0 dBm (100 W) |
Guadagno lineare | 9,5 dB | 11 dB | 10 dB |
Frequenza di offset @IMD3 = -25 dBc |
Fino a 400 MHz | Fino a 400 MHz | Fino a 200 MHz |
Comunicazione single-carrier (nuovo modello in grassetto)
Modello | MGFK45G3745 | MGFK48G3745 | MGFK50G3745 | MGFG5H1503 |
Frequenza | 13,75 GHz-14,5 GHz | |||
Potenza di uscita satura |
45,3 dBm (30 W) |
48,3 dBm (70 W) |
50,0 dBm (100 W) |
43,0dBm (20 W) |
Guadagno lineare | 9,5 dB | 12 dB | 10 dB | 24 dB |
Frequenza di offset @IMD3 = -25 dBc |
Fino a 5 MHz | Fino a 5 MHz | Fino a 5 MHz | Fino a 5 MHz |
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.