Comunicati stampa

Mitsubishi Electric lancia la scala mobile serie uMaggiore sicurezza e comfort dei passeggeri, notevole risparmio energetico e impatto ambientale ridotto

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3386

TOKYO, 7 dicembre 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio commerciale immediato delle nuove scale mobili serie u, che migliorano il livello di sicurezza e comfort dei passeggeri e consentono inoltre di ottenere un notevole risparmio energetico rispetto ai modelli precedenti. Il target di vendite annuali della società è di 500 unità nei mercati ASEAN, Medio Oriente, America Latina e India.

Scala mobile Mitsubishi serie u

Caratteristiche principali

  1. 1)Maggiore sicurezza e comfort dei passeggeri
    • Con la funzione di arresto lento, la scala mobile rallenta in modo graduale quando viene effettuato un arresto di emergenza; mentre la funzione opzionale di cambio velocità consente il funzionamento a bassa velocità: entrambe le funzioni riducono il rischio di caduta dei passeggeri, per garantire maggiore sicurezza e comfort.
    • Uno zoccolo più alto simile a un marciapiede aiuta a evitare che i passeggeri possano poggiare i piedi su questa parte ferma, evitando così potenziali incidenti.
    • Una luce ultravioletta integrata opzionale sterilizza il corrimano per ridurre i rischi di infezione (non è garantita la prevenzione di tutti i rischi di infezione).
  2. 2)Risparmio energetico
    • Il controllo con inverter con tensione e frequenza variabili (VVVF) consente di ottimizzare l'efficienza del motore, in particolare per i carichi leggeri.
    • Se non sono presenti passeggeri o ce ne sono pochi, una funzione opzionale permette di rallentare o arrestare la scala mobile per ridurre il consumo energetico di circa il 30%.1
    • Un convertitore rigenerativo consente di convertire l'energia elettrica generata durante la discesa della scala mobile con un determinato carico di passeggeri, per utilizzarla per altre esigenze elettriche nell'edificio.
    • I LED opzionali utilizzati per varie luci consentono di ridurre il consumo energetico e hanno una lunga durata.
    1. 1Rispetto al precedente modello Mitsubishi Electric senza inverter; si presuppone una larghezza del gradino di 1.000 mm, un dislivello di 5.000 mm, 100 passeggeri all'ora e da 20 a 30 minuti di standby all'ora
  3. 3)Dimensioni compatte leader del settore (tipo S1000)
    • Ottimizzando lo spazio occupato dalle apparecchiature, Mitsubishi Electric ha raggiunto la lunghezza più breve del settore delle scale mobili2 per una progettazione degli edifici più flessibile.
    • Circa il 25% di riduzione del peso dell'incastellatura3 è stato ottenuto riducendo notevolmente la quantità di materiale strutturale, senza influenzare la resistenza strutturale.
    1. 2In base alla ricerca interna effettuata sulla gamma di modelli tipo S1000, svolta a novembre 2020
    2. 3Rispetto al precedente modello Mitsubishi Electric

Panoramica

Nome prodotto Tipo4 Velocità nominale Prezzo Lancio Target di vendite
Scala mobile
serie u
Tipo S1000
Tipo S800
Tipo S600
0,5 metri
al secondo
Previo preventivo 7 dicembre 2020 500 unità
all'anno
  1. 4S1000 (larghezza del gradino: 1.000 mm) per 2 passeggeri e S800 (800 mm) e S600 (600 mm) per 1 passeggero

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti