DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3194

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

La serie di terminali operatore grafici (Graphic Operation Terminal) GOT2000 di Mitsubishi Electric includerà un nuovo modello ad alta resistenza per l'uso in condizioni estreme

Versione PDF

TOKYO, 29 maggio 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 30 maggio sarà aggiunto alla serie di terminali operatore grafici GOT2000, un tipo di interfaccia uomo-macchina (HMI), un nuovo modello ad alta resistenza per permettere agli operatori di monitorare, azionare e regolare le macchine che funzionano in condizioni estreme, ad esempio a temperature molto elevate, in condizioni di illuminazione molto intensa, di forti vibrazioni o urti e di elevata pressione dell'acqua.

Modello ad alta resistenza serie GOT2000 (GT2507T-WTSD)

Caratteristiche del prodotto

1)
Robustezza e visibilità massimizzate per l'uso in condizioni estreme
- Pannello frontale in alluminio per garantire una grande resistenza alle vibrazioni e agli urti (più del doppio rispetto ai modelli standard della serie GOT2000).
- Dopo l'installazione, il pannello frontale rientra nella categoria IP66/IP67* che ne permette il lavaggio con acqua ad alta pressione.
- È in grado di sopportare temperature ambiente estreme comprese tra -20 °C e +65 °C, rispetto all'intervallo da 0 °C a 55 °C dei modelli standard.
- È dotato di uno schermo TFT da 7 pollici (WVGA: 800x480) a 65.536 colori per offrire una visualizzazione davvero impressionante.
- Migliore visibilità dello schermo e durata estrema in ambienti esterni (circa 95% di resistenza ai raggi UV).

* Grado di protezione dall'ingresso di corpi solidi, estranei, come definito dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC): la prima cifra successiva a IP indica la resistenza agli oggetti solidi, dalle dita alla polvere, la seconda cifra indica il livello di resistenza all'acqua, mentre l'ultima lettera F indica a tenuta d'olio (IPx6F: resistenza a forti getti d'acqua, IPx7F: resistenza all'immersione temporanea in acqua).
2)
Più interfacce di comunicazione per i siti di lavoro IoT
- Interfaccia di comunicazione Ethernet integrata (Ethernet 2ch) per l'integrazione dei sistemi IoT.
- Modulo LAN (opzionale) per la comunicazione wireless con i PC.
3)
Varie funzioni per agevolare la riduzione dei costi totali e migliorare la produttività
- Funzione GOT mobile** per visualizzare lo stato generale degli impianti in tempo reale utilizzando uno o più dispositivi remoti (PC, tablet, ecc.) e consentire la riduzione dei costi totali nei siti di produzione.
- Funzione di avvertenza acustica per ridurre i tempi di inattività e prevenire le operazioni errate.

** Richiede la licenza opzionale (GT25-WEBSKEY)

Programma di vendita

Prodotto Modello Specifica Rilascio Obiettivo di vendita/anno
Serie GOT2000
Modello ad alta resistenza
GT2507T-WTSD ・Schermo da 7 pollici
・Colore del pannello: argento
・Pannello frontale: alluminio
30 maggio 2018 3.000 unità

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.