DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3183

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric lancia l’EML-TOSA da 400 Gbps integrato compatto

Sarà in grado di supportare trasmissioni ad alta velocità e comunicazione su fibra ottica a elevata capacità

Versione PDF

TOKYO, 7 marzo 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato in data odierna che il 1° aprile avranno inizio le spedizioni di un sottoassieme trasmettitore ottico (TOSA) con diodi laser in grado di supportare trasmissioni ottiche da 400 Gbps. Il nuovo TOSA, se utilizzato in un set di due elementi, può essere adottato nella prima soluzione di modulatore ad elettroassorbimento con diodi laser (EML)-TOSA del settore per applicazioni IEEE 400GBASE-LR8. Il dispositivo verrà presentato alla Optical Fiber Communication Conference and Exhibition 2018 (OFC) che si terrà a San Diego, California, dal 13 al 15 marzo.

Dispositivo EML-TOSA da 400 Gbps compatto e integrato FU-402REA-41 (in alto) e FU-402REA-42 (in basso)

In risposta alla domanda di una maggiore capacità di dati, il nuovo TOSA con diodi laser di Mitsubishi Electric offre un volume di trasmissione di 400 Gbps per strutture di comunicazione a elevata capacità (data center e così via) e reti per la trasmissione ottica ad alta velocità.

Caratteristiche del prodotto

Comunicazione da 400 Gbps a elevata capacità e alta velocità
- Trasmissione multipla di otto lunghezze d'onda da due dispositivi TOSA
- 50 Gbps per lunghezza d'onda (400 Gbps in otto lunghezze d'onda) ottenuti con metodo di modulazione di ampiezza di impulso a 4 livelli (PAM4)
- Capacità di trasmissione fino a 10 km di distanza grazie al chip EML con rapporto di estinzione elevato e alta potenza
- Le dimensioni del pacchetto rispettano le specifiche comuni per i ricetrasmettitori ottici CFP8 (in caso di utilizzo di due TOSA)

Programma di vendita

Prodotto Modello Caratteristiche Data di spedizione
EML-TOSA da 400 Gbps integrato compatto FU-402REA-41
(per lunghezze d'onda brevi)
- EML per lunghezze d'onda da 1273,54, 1277,89, 1282,26 o 1286,66 nm
- Connettore LC
1° aprile 2018
FU-402REA-42
(per lunghezze d'onda lunghe)
- EML per lunghezze d'onda da 1295,56, 1300,05, 1304,58 o 1309,14 nm
- Connettore LC

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.