DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3094
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Otto nuovi prodotti aiuteranno ad aumentare le capacità e a ridurre le dimensioni degli inverter
TOKYO, 5 aprile 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato in data odierna di aver sviluppato otto nuovi moduli X-Series HVIGBT in tre diverse classi (3,3 kV, 4,5 kV e 6,5 kV) per ottenere capacità maggiori e dimensioni ridotte degli inverter per motori di trazione, trasmettitori di potenza CC, grandi macchinari industriali e altre apparecchiature ad alta tensione e a corrente elevata. I modelli verranno rilasciati gradualmente a partire da settembre. Prima del rilascio, i moduli saranno esposti in occasione delle diverse fiere principali nel mondo, tra cui MOTORTECH JAPAN 2017 dal 19 al 21 aprile a Chiba (Giappone), Power Conversion e Intelligent Motion (PCIM) Europe 2017 dal 16 al 18 maggio a Norimberga (Germania) e PCIM Asia 2017 dal 27 al 29 giugno a Shanghai (Cina).
Modulo X-Series HVIGBT
I moduli ad alta potenza sono fondamentali per i sistemi di alimentazione che richiedono grande capacità, affidabilità elevata e massima efficienza. Il primo modulo HVIGBT di Mitsubishi Electric, che fu messo in commercio nel 1997, consentì lo sviluppo di sistemi di conversione ad alta tensione con capacità maggiori e dimensioni ridotte. Il modulo X-Series HVIGBT (6,5 kV/1000 A), dotato di transistor bipolare a gate isolato (IGBT) di settima generazione e diodo RFC (Relaxed Field of Cathode), fu rilasciato per gli impianti con inverter nel 2015.
Modello | Tensione collettore -emettitore |
Corrente nominale massima |
Tensione di isolamento |
Dimensioni (L×P×A) |
Spedizione |
---|---|---|---|---|---|
CM1200HC-66X | 3,3 kV | 1200 A | 6 kV rms | 140 mm × 130 mm × 38 mm | Da settembre 2017 |
CM1800HC-66X | 1800 A | 6 kV rms | 140 mm × 190 mm × 38 mm | ||
CM1800HG-66X | 1800 A | 10 kV rms | 140 mm × 190 mm × 48 mm | ||
CM900HG-90X | 4,5 kV | 900 A | 10 kV rms | 140 mm × 130 mm × 48 mm | |
CM1350HG-90X | 1350 A | 10 kV rms | 140 mm × 190 mm × 48 mm | ||
CM1500HC-90XA | 1500 A | 6 kV rms | 140 mm × 190 mm × 38 mm | ||
CM600HG-130X | 6,5 kV | 600 A | 10 kV rms | 140 mm × 130 mm × 48 mm | |
CM900HG-130X | 900 A | 10 kV rms | 140 mm × 190 mm × 48 mm |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.