DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3067

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Le scale mobili serie S- di Mitsubishi Electric offrono un livello maggiore di sicurezza e conservazione dell'energia

Versione PDF

TOKYO, 10 novembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che le scale mobili della nuova serie S-, che offrono ai passeggeri maggiore sicurezza e un elevato livello di conservazione dell'energia, saranno lanciate il 14 novembre. Lo scopo è di raggiungere vendite annuali pari a 1.000 unità al di fuori del Giappone.

Modello SAS con pannelli in vetro

Modello SAL con pannelli in vetro e illuminazione sotto il corrimano

Modello SAP con pannelli in acciaio inossidabile

Scale mobili Mitsubishi serie S-

Vantaggi principali

1)
Maggiore sicurezza dei passeggeri
-Arresto automatico in caso di intrappolamento di un oggetto tra pettine e gradino
-Le spazzole opzionali della zoccolatura impediscono l'intrappolamento di vestiario, sandali, e così via, tra il gradino e la protezione della zoccolatura
-L'illuminazione opzionale di demarcazione sotto ciascun gradino facilita la discesa e la salita
2)
Risparmio energetico
-Il controllo con inverter con tensione e frequenza variabili (VVVF) (opzionale) consente di ottimizzare l'efficienza del motore
-Quando non sono presenti passeggeri, le funzioni opzionali consentono di rallentare o interrompere il funzionamento della scala mobile
-Il convertitore rigenerativo (di serie con il VVVF opzionale) consente all'energia elettrica generata dal movimento verso il basso della scala mobile con un determinato carico di passeggeri o a quella generata aggiuntiva di essere convertita per altri scopi all'interno dell'edificio
-I LED opzionali utilizzati per varie luci consentono di ridurre il consumo energetico e di aumentare la durata
Programma di vendita
Nome prodotto Tipo* Velocità nominale Prezzo Lancio Target di vendite
Scala mobile serie S- Tipo S1000
Tipo S800
Tipo S600
30 metri al minuto Previo preventivo 14 novembre 1.000 unità all'anno

*Passeggeri per gradino – S1000 (larghezza gradino: 1.000 mm) 2 passeggeri; Tipo S800 (800 mm) e Tipo S600 (600 mm): 1 passeggero

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.