PER RILASCIO IMMEDIATO N. 2980
Sensibilità e funzione di tocco leader del settore, unite a un vetro di copertura con uno spessore di 5 mm
TOKYO, 24 dicembre 2015 - Mitsubishi Electric Corporation ha annunciato oggi il lancio imminente di due moduli TFT-LCD WVGA a colori da sette pollici con pannello touchscreen capacitivo proiettato e vetro di copertura con spessore fino a cinque millimetri. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 5 gennaio attraverso i vari uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo.
Secondo le aspettative, i moduli con pannello touchscreen e vetro di copertura di spessore elevato devono soddisfare le crescenti richieste del settore industriale dei vetri di copertura spessi, garantendo la possibilità di utilizzo con guanti e una sensibilità multitocco e accurata, anche con schermo bagnato. La combinazione di queste capacità di tocco all'avanguardia e delle note tecnologie TFT-LCD di Mitsubishi soddisferà diverse applicazioni e installazioni.
Caratteristiche del prodotto
1) Pannelli touchscreen capacitivi proiettati che offrono operabilità di livello superiore per diversi usi industriali
-Vetro di copertura spesso cinque millimetri che resiste a utilizzi in condizioni difficili
-Funzionamento con tocco in dieci punti con rilevamento accurato
-Operabilità di livello elevato, anche con i guanti o con schermo bagnato
2) Soluzione touchscreen completa
-Una soluzione unica per TFT-LCD, pannello touchscreen e scheda di controllo
-Optical bonding opzionale (bonding con resina per modulo TFT-LCD, sensore del pannello touchscreen e vetro di copertura) per immagini più nitide in ambienti luminosi, vetro di copertura temperato e trattamento della superficie antiriflesso e antimacchia per una gamma di applicazioni più ampia
-TFT-LCD, pannello touchscreen PCAP, vetro di copertura e controllore installati in fabbrica per la massima affidabilità
Prodotto | Modello | Luminosità (cd/m2) |
Angolo di visualizzazione (CR>10) (° ) |
Spedizione |
---|---|---|---|---|
Modulo TFT-LCD WVGA da 7,0 pollici con pannelli touchscreen capacitivi proiettati |
AA070ME11-PCAP | 1200 | Da -80 a +80 (H) Da -80 a +60 (V) |
5 gennaio 2016 |
AA070MC11-PCAP | 1000 | Da -85 a +85 (H) Da -85 a +85 (V) |
I comunicati contengono informazioni precise al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a modifica senza preavviso.