Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric entwickelt Prototyp der weltweit kleinsten Antenne für hochpräzise satellitenbasierte Positionsbestimmung in vier FrequenzbändernDies wird zur Beschleunigung der hochpräzisen Positionsbestimmung für autonomes Fahren und vieles mehr beitragen

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3480

TOKIO, 17. Januar 2022 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie einen Prototyp der weltweit kleinsten* Antenne für die hochpräzise satellitenbasierte Positionsbestimmung in vier Frequenzbändern entwickelt hat, die von den weltweit wichtigsten satellitenbasierten Positionsbestimmungssystemen und Erweiterungsdiensten für die Positionsbestimmung verwendet werden.** Die hochkompakte Antenne, die voraussichtlich in verschiedene Fahrzeugtypen und sogar Drohnen installiert wird, wird die hochpräzise satellitenbasierte Positionsbestimmung für autonomes Fahren und viele andere Anwendungsbereiche beschleunigen.

  1. * Stand 17. Januar 2022, bezogen auf Antennen für hochpräzise satellitenbasierte Positionsbestimmung in vier Frequenzbändern (laut Mitsubishi Electric)
  2. ** Dienste, die Informationen zur Korrektur von Fehlern bei der Positionsbestimmung und zur Bestätigung der Zuverlässigkeit der Positionsbestimmung bereitstellen
  • Prototyp einer kompakten Antenne für Geräte mit satellitenbasierter Positionsbestimmung

  • Anwendungsbeispiele für die satellitenbasierte Positionsbestimmung

Produktmerkmale

  1. 1) Weltweit kleinste Vierbandantenne für verschiedene Fahrzeugtypen dank proprietärer Technologie
    • Die beiden gefalteten linearen Elemente der Antenne sind dreidimensional und symmetrisch auf allen vier Harzspritzgussschichten verdrahtet, die senkrecht zur horizontalen Oberfläche des Moduls verlaufen. Durch dieses einzigartige Design ist die weltweit kleinste Vierbandantenne für die hochpräzise satellitenbasierte Positionsbestimmung für verschiedene autonome Fahrzeuge entstanden, darunter Drohnen und kleine Traktoren sowie Autos.
    • Die L1-Bandbreite des Prototyps, die etwa dreimal so groß ist wie die Bandbreite des bestehenden Modells des Unternehmens, wird durch eine dreidimensionale Verdrahtung*** und eine Antennenkonfiguration erreicht, die für wenig Platz optimiert ist. Außerdem unterstützt die neue Antenne weltweit wichtige satellitenbasierte Positionsbestimmungssysteme und Erweiterungsdienste für die Positionsbestimmung.
    1. *** Wird durch einen spritzgegossenen Schaltungsträger (Molded Interconnect Device, MID) erreicht, in dem Elektroden, Stromkreise usw. auf den Oberflächen von dreidimensionalen Harzspritzgussschichten geformt werden
  2. 2) Mehrwegwellenunterdrückung für präzisere Positionsbestimmung dank einzigartiger Struktur
    • Die Genauigkeit der Positionsbestimmung wird durch die einzigartige Struktur der Antenne verbessert, die sowohl gerade als auch schleifenförmige Elemente kombiniert, um die Rückkeulenstrahlung zu reduzieren und dadurch vom Boden reflektierte Mehrwegwellen zu unterdrücken.
    • Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden zur Mehrwegwellenunterdrückung werden Kompaktheit und Mehrwegwellenunterdrückung erreicht, ohne die Antenne vergrößern zu müssen.

Zukünftige Weiterentwicklung

In Zukunft wird Mitsubishi Electric praktische Anwendungsbereiche erforschen, indem die Genauigkeit der Positionsbestimmung des Prototyps bei Tests im Außenbereich bewertet wird.

Technische Daten zur Antenne

Neue Antenne Unternehmen A Unternehmen B Unternehmen C
Größe
(einschließlich Gehäuse)
Horizontale Oberfläche 59 mm x 59 mm 140 mm x 140 mm 160 mm Durchmesser 76 mm Durchmesser
Höhe 33 mm 62 mm 60 mm 35 mm

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien

Kundenanfragen