Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric veröffentlicht den Aufzug Diamond-Trac 2Das maschinenraumlose Modell spart Platz, verbessert die Effizienz und bietet kontaktlose Bedienungsoptionen

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3448

TOKIO, 4. November 2021 – die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) kündigte heute die Veröffentlichung des Diamond-Trac® 2 an, eines neuen® maschinenraumlosen Aufzugs der Diamond-Trac-Serie mit platzsparendem Design, verbesserter betrieblicher Effizienz und einem kontaktlosen Bedienfeld in der Vorhalle für Wohnungen, Büros und Hotels auf dem US-Markt. Mitsubishi Electric US, Inc. wird mit dem Verkauf am 12. November beginnen und hat das Ziel, den Jahresumsatz in dieser Kategorie pro Jahr mehr als zu verdoppeln.

  • Der Aufzug Diamond-Trac® 2 von Mitsubishi Electric

  • Kontaktloses Bedienfeld in der Vorhalle

  • Bild des Touchscreens

Produktmerkmale

  1. 1.Platzsparendes Design für offene Gebäudegrundrisse
    • Durch die Änderung der Anordnung der Anlagen wurde der Schachtbereich im Vergleich zum bestehenden Diamond-Trac®-Modell um etwa 5 bis 10 % verkleinert, wodurch mehr Platz für flexiblere Gebäudekonstruktionen zur Verfügung steht.
  2. 2.Das Destination Oriented Allocation System (DOAS®) verbessert Benutzererlebnis und Benutzeroberfläche
    • Das optionale Destination Oriented Allocation System (DOAS®), das mit mehreren gruppengesteuerten Einheiten angewendet werden kann, verbessert die betriebliche Effizienz durch den Einsatz von proprietärer KI-Technologie.
    • Die modernen betrieblichen Funktionen erfüllen die Anforderungen des US-Marktes, z. B. der präzise koordinierte Einsatz der Aufzugkabinen, um Wartezeiten und Fahrtzeiten bei geringer Nachfrage zu minimieren.
    • Das Bedienfeld in der Vorhalle verbessert das Benutzererlebnis dank des vom Gebäudeeigentümer ausgewählten attraktiven Designs.
  3. 3.PureRide™, ein einfaches kontaktloses Steuerungssystem für Aufzüge
    • Mit dem optionalen PureRide™-System mit Näherungssensor können Benutzer kontaktlos Aufzüge anfordern. Das gewährleistet einen den neuen Anforderungen entsprechenden sicheren und komfortablen Betrieb.

Vertriebsdetails

Produktbezeichnung Verwendungsbereich Kapazität Geschwindigkeit* Markteinführung Preis
Diamond-Trac® 2 Personenaufzug 1133,98 bis 1814,37 kg 60,96–152,4 m/Min. 12. Nov. 2021 Auf Anfrage
  1. * 60,96–106,68 m/Min. bei einer Kapazität von 1814,37 kg

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien

Kundenanfragen