ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3187
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Diese nutzt proprietäre KI-Technologien zur Erhöhung der Effizienz und Qualität in Fertigungsabteilungen durch verbesserte Präventivwartung
TOKIO, 19. April 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie sequenziell ab Ende Juni 2018 einen Echtzeit-Datenanalysator und vier Datensammler als Erweiterung ihrer iQ Edgecross-Edge-Computing-Softwarepalette einführen wird. iQ Edgecross-Produkte unterstützen die offene Edgecross-Softwareplattform, die zur Integration von Fabrikautomationssystemen (FA) und Informationstechnologie (IT) eingesetzt wird. Der Echtzeit-Datenanalysator ist eine Software mit proprietärer künstlicher Intelligenz (KI) für die Datenanalyse und -diagnose. Er ermöglicht Kunden eine bessere Präventivwartung und Qualität in Ihren Fertigungsabteilungen. Die Datensammler werden eine einfache, ultraschnelle Datenerfassung ermöglichen. Zusammen sorgen die neuen Produkte für höhere Effizienz durch verbessertes Edge-Computing in den e-F@ctory-integrierten FA-Lösungen von Mitsubishi Electric, die von Kunden eingesetzt werden, um die Gesamtkosten für Entwicklung, Produktion und Wartung zu reduzieren.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.