ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3143

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric führt redundante programmierbare Steuerung der MELSEC iQ-R-Serie ein, die IEC 61508 SIL 2 entspricht

Sorgt für eine redundante Systemkonfiguration, die internationalen Sicherheitsstandards entspricht

PDF-Version

TOKIO, 30. Oktober 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie am 31. Oktober ihre neueste programmierbare Universal-Steuerung der MELSEC iQ-R-Serie einführen wird, eine IEC 61508 SIL 2-kompatible redundante programmierbare Steuerung, die gemeinsam mit einem redundanten SIL 2-CPU-Set für eine besonders starke Leistung und noch mehr Zuverlässigkeit sorgt. Um zur Senkung der Gesamtbetriebskosten beizutragen, umfasst das System Detektoren und Steuerungen zur Überwachung und Verwaltung sowie eine programmierbare Sicherheitssteuerung, die internationalen Sicherheitsstandards entspricht.

SIL 2-konforme, redundante programmierbare Steuerung der MELSEC iQ-R-Serie

Produktmerkmale

1)
Kompatibel mit internationalen Sicherheitsstandards
– Kompatibel mit IEC 61508 SIL 2, gemäß den Anforderungen für Infrastruktursysteme, und zertifiziert durch TÜV Rheinland® zur Erfüllung globaler Anforderungen
2)
Geringere Gesamtbetriebskosten durch integrierte Prozesssteuerung und Sicherheitssteuerung
– Engineering-Software GX Works3 integriert Programmierung der Prozess- und Sicherheitssteuerung
– Ermöglicht Ausführung integrierter Prozess- und Sicherheitssteuerungsprogramme durch ein einziges CPU-Modul (zur sequenziellen Ausführung generischer Steuerungsprogramme) und trägt somit zur Senkung der Gesamtbetriebskosten bei
3)
Extrem zuverlässiges System durch redundante Konfiguration
– Redundantes Basissystem (SIL 2-CPU-Set1, Netzteilmodul, elementares Grundgerät, Netzwerkmodul) garantiert den kontinuierlichen Betrieb durch die Umschaltung in den Standby-Modus, wenn ein Fehler im Steuersystem auftritt

1 SIL 2-CPU-Prozessmodul und SIL 2-Funktionsmodul als Set inbegriffen. Kann nur in redundanter Konfiguration eingesetzt werden

Produkt Modell Programmkapazität2 Einführung Umsatzziel 2017
SIL 2-Prozess-CPU-Set R08PSFCPU-SET 80.000 Schritte 31. Oktober 300 Einheiten
R16PSFCPU-SET 160.000 Schritte
R32PSFCPU-SET 320.000 Schritte
R120PSFCPU-SET 1.200.000 Schritte

2 40.000 Schritte Kapazität des Sicherheitssteuerungsprogramms

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.