ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3111
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Damit wird die erforderliche Anzahl von Testdurchläufen für die präzise, maschinell angelernte Steuerung per künstlicher Intelligenz reduziert
TOKIO, 24. Mai 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Entwicklung eines proprietären tief bestärkenden Algorithmus für die Maschinensteuerung per künstlicher Intelligenz (KI) bekannt, der nur ein Fünfzigstel der Anzahl von Testdurchläufen im Vergleich zu herkömmlichen KI-basierten Steuerungsmethoden erfordert. Der Algorithmus soll es intelligenten Geräten wie Industrierobotern und Fahrzeugen ermöglichen, ihre Umgebungen mithilfe von Sensoren und Kameras schnell auszukundschaften, um eine präzise, KI-basierte Steuerung in einzigartigen Umgebungen zu ermöglichen.
Lösung | Lernmethode | Optimierungszeit |
---|---|---|
Neu | Vollautomatisches maschinelles Lernen | Mehrere Minuten bis 30 Minuten |
Vorhanden | Von menschlichen Spezialisten unterstütztes maschinelles Lernen | Mehrere Stunden bis zu einem halben Tag |
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.