ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3067

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Rolltreppen der Serie S von Mitsubishi Electric bieten zusätzliche Sicherheit und Einsparungen

PDF-Version

TOKIO, 10. November 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Einführung seiner neuen Rolltreppenserie S am 14. November bekannt. Die Rolltreppen bieten höhere Benutzersicherheit und Energieeinsparungen auf hohem Niveau. Das Jahresziel sieht vor, 1.000 Einheiten außerhalb von Japan abzusetzen.

SAS-Modell mit Seitenverglasung

SAL-Modell mit Seitenverglasung und Beleuchtung unter den Handläufen

SAP-Modell mit Edelstahl-Seitenwänden

Rolltreppen der Serie S von Mitsubishi

Hauptvorteile

1)
Höhere Benutzersicherheit
– Es erfolgt ein automatischer Halt, wenn sich ein Objekt zwischen Kamm und Stufe verfängt.
– Eine optionale Schürzenbürste verhindert, dass sich Kleidungsstücke, Sandalen usw. zwischen Stufe und Schürzenschutz verfangen.
– Eine optionale Stufenbegrenzungsbeleuchtung für jede Stufe erleichtert das Auf- und Absteigen.
2)
Energieeinsparungen
– Eine optionale VVVF-Umrichtersteuerung (Variable-Voltage Variable-Frequency; veränderliche Frequenz und Spannung) optimiert die Motoreffizienz.
– Solange die Rolltreppe nicht benutzt wird, können optionale Funktionen die Rolltreppe verlangsamen oder anhalten.
– Ein regenerativer Wandler (Standard in Verbindung mit optionalem VVVF) ermöglicht die Generierung von Strom beim Abwärtslauf der Rolltreppe ab einer bestimmten Mindestbenutzerlast. Dieser Strom kann für andere Gebäudefunktionen genutzt werden.
– Für verschiedene Beleuchtungen werden optionale LEDs verwendet, um einerseits den Stromverbrauch zu reduzieren und andererseits eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Zeitplan für den Verkauf
Produktbezeichnung Typ* Nenndrehzahl Preis Markteinführung Zielabsatz
Rolltreppe der Serie S Typ S1000
Typ S800
Typ S600
30 Meter pro Minute Auf Anfrage 14. November 1.000 Stück jährlich

*Benutzer pro Stufe – S1000 (Stufenbreite: 1.000 mm): 2 Benutzer; Typ S800 (800 mm) und Typ S600 (600 mm): 1 Benutzer

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.