النشرات الإخبارية
إن هذا النص ترجمة للنص الإنجليزي الرسمي لهذا الإصدار الجديد، وقد تم تزويده للرجوع إليه بسهولة عند الحاجة. يرجى الرجوع إلى النص الإنجليزي الأصلي للحصول على التفاصيل و/أو المواصفات الخاصة. في حال وجود أي تعارض، فيجب اتباع محتوى الإصدار الإنجليزي الأصلي.
بالنسبة للنشرة الفورية رقم ۳٤۱٧
طوكيو، ۹ يونيو ۲۰۲۱ - أعلنت شركة Mitsubishi Electric (طوكيو: ٦٥٠٣) اليوم عن إطلاق ترانزستور ثنائي القطب ذو البوابة المعزولة (IGBT) من الفئة T-series والنوع 2.0kV للاستخدام الصناعي في ٣۰ يونيو، وهي أول وحدة IGBT1 في العالم بجهد تحمل ۲.۰ كيلوفولت. وتعتبر الوحدة مناسبة بشكل مثالي لزيادة الكفاءة وتقليل حجم محولات الطاقة المتجددة، والتي يزداد الطلب عليها بسبب الاستخدام المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة. وسيتم عرض الوحدة في المؤتمر الافتراضي لإلكترونيات الطاقة التطبيقية (APEC) لعام ۲۰۲۱ من ۱٥ إلى ۱٦ يونيو.
وحدة IGBT من فئة T-series والنوع 2.0kV للاستخدام الصناعي (۲.۰ كيلوفولت/٤۰۰ أمبير)
تعمل أشباه موصلات الطاقة للتحكم الفعّال في الطاقة الكهربائية على جذب استخدامات أوسع وزيادة الطلب كأجهزة رئيسية يمكن أن تساعد في تقليل البصمة الكربونية في المجتمع العالمي. وفي الوقت نفسه، فإن شبكات الطاقة التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة مطلوبة لتحقيق كفاءة تحويل طاقة أعلى بشكل متزايد من خلال نشر جهد تشغيل أعلى للنظام. ولهذا الغرض، تم تطوير محولات الطاقة ذات تصنيف DC1500V، وهو الحد الأعلى لتوجيهات الجهد المنخفض5. واستجابةً لذلك، ستطلق Mitsubishi Electric قريبًا وحدة IGBT من الفئة T-series والنوع 2.0kV المناسبة لمحولات الطاقة ذات تصنيف DC1500V، والتي من المتوقع أن تساعد في تبسيط تصميم وتقليل حجم هذه المحولات بالإضافة إلى رفع كفاءتها.
المنتج | الطراز | معدل الجهد | معدل التيار | جهد العزل | التوصيل | الحجم العرض×الطول (مم) |
---|---|---|---|---|---|---|
نوع قياسي لوحدة IGBT من الفئة T-series |
CM400DY-40T | ۲.۰ كيلوفولت | ٤٠٠ أمبير | ٤ كيلوفولت جذر متوسط مربع | ٢ في ١ | ٨٠ × ١١٠ |
تجدر الإشارة إلى أن النشرات الإخبارية الإعلامية دقيقة في وقت نشرها لكنها قد تكون عرضة للتغيير من دون إشعار.