النشرات الإخبارية
إن هذا النص ترجمة للنص الإنجليزي الرسمي لهذا الإصدار الجديد، وقد تم تزويده للرجوع إليه بسهولة عند الحاجة. يرجى الرجوع إلى النص الإنجليزي الأصلي للحصول على التفاصيل و/أو المواصفات الخاصة. في حال وجود أي تعارض، فيجب اتباع محتوى الإصدار الإنجليزي الأصلي.
بالنسبة للنشرة الفورية رقم ٣٢٧٢
طوكيو، ٢٧ مارس ٢٠١٩ - أعلنت شركة Mitsubishi Electric Corporation (طوكيو: ٦٥٠٣) اليوم عن إطلاقها لصمام ثنائي جديد بحاجز شوتكي من كربيد السيليكون (SiC-SBD) المميز بجهد كهربي يبلغ ١٢٠٠ فولت، حيث سيعمل على تقليل مقدار فقد الطاقة والحجم المادي لأنظمة إمداد الطاقة في البنية التحتية وأنظمة الطاقة الكهروضوئية، وغيرها المزيد. وسيبدأ شحن نماذج للمنتج في شهر يونيو لعام ٢٠١٩، وسيُطرح للبيع بداية من شهر يناير لعام ٢٠٢٠.
سيتم عرض الصمامات الثنائية في المعارض التجارية الكبيرة، بما في ذلك معرض MOTORTECH JAPAN لعام ٢٠١٩ خلال فعاليات TECHNO-FROTIER لعام ٢٠١٩ المقامة في مجمع قاعات معارض Makuhari Messe في مدينة تشيبا باليابان بدءًا من ١٧ حتى ١٩ أبريل، ومعرض PCIM Europe لعام ٢٠١٩ المقام في مدينة نورمبرج بألمانيا بدءًا من ٧ حتى ٩ مايو، ومعرض PCIM Asia لعام 2019 المقام في مدينة شنغهاي بالصين بدءًا من ٢٦ حتى ٢٨ يونيو.
حزمة TO-247 للصمام الثنائي SiC-SBD ١٢٠٠ فولت
حزمة TO-247-2 للصمام الثنائي SiC-SBD ١٢٠٠ فولت
السلسلة | الطراز | الحزمة | المواصفات | مدى توافر النماذج | الإصدار |
---|---|---|---|---|---|
1200V SiC-SBD |
BD10120P | TO-247-2 | ١٢٠٠ فولت/١٠ أمبير | يونيو ٢٠١٩ | يناير ٢٠٢٠ |
BD20120P | ١٢٠٠ فولت/٢٠ أمبير | ||||
BD10120S | TO-247 | ١٢٠٠ فولت/١٠ أمبير | |||
BD20120S | ١٢٠٠ فولت/٢٠ أمبير | ||||
BD20120SJ | ١٢٠٠ فولت/٢٠ أمبير مع مواصفات AEC-Q101 |
أبريل ٢٠٢٠ |
تجدر الإشارة إلى أن النشرات الإخبارية دقيقة في وقت نشرها لكنها قد تكون عرضة للتغيير من دون إشعار.