Produtos e soluções

Sistemas de automação industrial

Ao fornecer uma vasta gama de tecnologias de automação e processamento, incluindo controladores, produtos de acionamento, distribuição de energia e produtos de controlo, máquinas de eletroerosão, máquinas de feixe de eletrões, máquinas de processamento a laser, controladores numéricos informatizados e robôs industriais, a Mitsubishi Electric proporciona uma maior produtividade - e qualidade - ao setor fabril. Além disso, as nossas vastas redes de serviços a nível mundial proporcionam comunicação direta e apoio completo aos clientes.

Linha de produtos

Controladores

Controladores programáveis - MELSEC

Controladores programáveis - MELSEC

A série MELSEC tem os olhos postos constantemente no futuro para satisfazer as suas necessidades e expetativas.
As soluções de alto desempenho e à prova de futuro são oferecidas pela gama e sistemas de rede melhorados. A gama de PLC da série MELSEC é composta por dois grupos principais:

Os PLC modulares com as séries iQ-R e Q e os PLC compactos com as séries iQ F e FX

Controladores de aplicação simples

Controladores de aplicação simples

O controlador de modelo de entrada fácil de utilizar, para aplicações simples. Os controladores ALPHA2 oferecem um controlo simples e fiável para uma gama de aplicações de automação, incluindo iluminação, ar condicionado, sistemas de segurança, temperatura e controlo da água.

Controladores de movimento

Controladores de movimento

Controladores que fornecem um controlo de posicionamento de elevada precisão. O servomotor é controlado através de uma rede servo SSCNET de alta velocidade, que facilita o controlo síncrono complexo.

Controladores numéricos computorizados - CNC

Controladores numéricos computorizados - CNC

Os CNC são o centro dos sistemas de ferramentas de máquinas, normalmente apelidados de "máquinas-mãe" na indústria transformadora. Os CNC da Mitsubishi Electric estão equipados com a mais recente CPU e rede servo ótica de alta velocidade para proporcionar alta velocidade e processamento de alta precisão. Contribuem para o aumento da produtividade nas indústrias automóvel e de TI, bem como em várias outras indústrias.

Produtos de acionamento

Servos AC - MELSERVO

Servos AC - MELSERVO

Os sistemas MELSERVO combinam um servomotor e amplificador e são ideais para controlar as peças em movimento de várias máquinas e equipamento (velocidade, binário, alinhamento, localização, etc.). Contribuem para o desenvolvimento de dispositivos competitivos, como força motriz para as máquinas industriais.

Inversores - FREQROL

Inversores - FREQROL

Os inversores da série FREQROL para utilização geral permitem que as alterações sejam efetuadas nos motores de indução trifásica, de maneira livre e fácil. Um alinhamento completo proporciona um ótimo controlo e poupança de energia numa vasta gama de máquinas.

Visualização

Interfaces homem-máquina (HMI) - GOT

Interfaces homem-máquina (HMI) - GOT

As interfaces homem-máquina (HMI) - GOT As HMI da série GOT foram concebidas para proporcionar a máxima facilidade de utilização. Contribuem para as necessidades dos clientes para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e criar valor acrescentado, permitindo-lhes monitorizar as informações de produtos PLC, CNC e outros produtos FA, bem como modificar vários dados, através das HMI.

SCADA (MAPS)

SCADA (MAPS)

O Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) é uma ferramenta de software de ciclo de vida que oferece valor em toda a cadeia de valor. Supre as lacunas da maioria das ferramentas de integração PLC SCADA oferecendo assim valor nas fases de engenharia e integração.

Robôs industriais

Robôs industriais - MELFA

Robôs industriais - MELFA

Robôs mais pequenos, mais leves e mais rápidos com capacidade para gerir cargas mais pesadas, tanto em termos de peso como de funcionalidade. Os desenvolvimentos avançados na Mitsubishi Electric incluem a instalação de um motor e controlador dedicados e com um conjunto de chips RICS de T64 bits. Os modelos desta gama estão equipados com uma função de deteção de colisão e são utilizados para automatizar um número crescente de instalações de produção, contribuindo para uma produção de valor acrescentado.

Produtos de distribuição de energia de baixa tensão

Disjuntores de baixa tensão

Disjuntores de baixa tensão

Os disjuntores sem fusíveis e de fuga à terra da Mitsubishi Electric estão em conformidade com as normas internacionais, incluindo as normas europeias e chinesas. Uma vasta gama de produtos, incluindo a nova série WS-V ecológica, dá resposta a diversas exigências no que se refere a poupança de energia e de espaço dos nossos clientes.

Contactores e motores de arranque

Contactores e motores de arranque

Os contactores eletromagnéticos são utilizados para controlar as ferramentas para máquinas (arranque/paragem), aparelhos de ar condicionado, equipamento de iluminação etc. A Mitsubishi Electric oferece uma vasta gama de contactores para satisfazer as várias aplicações de controlo.

Produtos de monitorização de energia

Medidores de gestão de energia

Medidores de gestão de energia

A vasta gama de dispositivos de medição da Mitsubishi Electric adapta-se a várias aplicações, tais como quantificar, medir, apresentar, gravar e monitorizar energia elétrica, corrente e tensão em fábricas e edifícios.

Máquinas de processamento

Máquinas de processamento a laser

Máquinas de processamento a laser

A Mitsubishi Electric tem uma vasta gama de máquinas de processamento a laser, unidades de processamento bidimensionais para máquinas tridimensionais de grandes peças e perfuração. Todas oferecem níveis sem precedentes de precisão e velocidade para processar vários materiais de praticamente qualquer formato ou tamanho. Tem ao seu dispor um sistema completo, que inclui também consulta de produtos, formação sobre produtos, desenvolvimento de software de programação personalizada, assistência pós-venda e muito mais. Líderes no mercado global, estes produtos oferecem tempos de processamento mais curtos, impressionantes poupanças de energia e espantosa qualidade de acabamento de superfície.

  • Máquinas de processamento a laser 2D
  • Máquinas de processamento a laser 3D
  • Máquinas de perfuração a laser

Máquinas de eletroerosão - EDM

Máquinas de eletroerosão - EDM

As EDM de ponta da Mitsubishi Electric são utilizadas em processos de fabrico de equipamento médico, semicondutores, dispositivos eletrónicos e muito mais. Está integrada uma grande quantidade de tecnologias inovadoras que garantem um processamento muito preciso e rápido, que não só aumenta a gama de aplicações de produção, como também contribui para o fabrico de produtos fiáveis e de alta qualidade que proporcionam um ótimo desempenho.

  • EDM de eletroerosão por fresagem
  • EDM de corte por fio
  • EDM de perfuração fina
  • Revestimento por microfaíscas - Revestimento MS

Soluções industriais à medida

Máquinas de costura industriais

Máquinas de costura industriais

Ano após ano, a Mitsubishi Electric desenvolveu uma experiência sem igual e demonstrou a sua capacidade para implementar soluções inovadoras de costura para roupa, pele fina, mobiliário, automóveis e dispositivos de segurança e de proteção.

Fundada em França em 1989, a Industrial Sewing Machines Division (ISM) tem a seu cargo a comercialização das máquinas e costura industriais da Mitsubishi Electric e motores e equipamentos associados, na Europa, Norte de África e América do Sul.
As equipas de vendas e de engenharia beneficiam de um forte apoio dos centros de I&D do grupo localizados no Japão, permitindo-lhes desenhar aplicações personalizadas que vão ao encontro dos requisitos mais específicos.

Jet Towel—Secadores de mãos

Jet Towel—Secadores de mãos

Estes secadores de mãos de alta velocidade utilizam "jatos" de ar para secar completamente as mãos em poucos segundos. A Mitsubishi Electric desenvolveu esta tecnologia original em 1993 e a popularidade destes secadores de mãos tem aumentado desde então. Hoje em dia, estão disponíveis em hotéis, restaurantes, centros comerciais, escolas e outras instalações públicas em vários países. A eficiência energética e o baixo ruído de funcionamento proporcionam um novo nível de comodidade e satisfação aos utilizadores e representam uma poupança em custos de funcionamento.

Para obter mais informações