Comunicados de imprensa
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3301
TÓQUIO, 10 de setembro de 2019 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento próximo de um circuito integrado de alta tensão (HVIC, high-voltage integrated circuit) (de 600 V) com controlador de meia ponte de baixo custo, que oferece um preço reduzido e elevada resistência ao ruído ao reforçar funções básicas. Espera-se que o novo HVIC, concebido para circuitos que controlam semicondutores de potência em sistemas de inversores de baixa capacidade, reduza o consumo de eletrodomésticos, bicicletas elétricas e equipamentos industriais. As vendas terão início a 18 de outubro de 2019.
Novo HVIC de 600 V de baixo custo (M81776FP)
Os HVIC que controlam semicondutores de potência em sistemas de inversores estão em crescente procura para utilização em sistemas de controlo de motores que ajudam a poupar energia e a melhorar o desempenho dos produtos de consumo e de equipamentos industriais. Os HVIC da Mitsubishi Electric combinam elevada fiabilidade, eficiência em termos de custos e designs compactos.
Produto | Modelo | Especificações | Lançamento |
---|---|---|---|
HVIC de 600 V | M81776FP | 600 V/-0,35 A, +0,2 A | 18 de outubro de 2019 |
Tenha em atenção que as informações apresentadas nos comunicados de imprensa são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.