Comunicados de imprensa
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3272
TÓQUIO, 27 de março de 2019 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento de um novo díodo de barreira Schottky de carboneto de silício de 1200 V (SiC-SBD) que reduz a perda de energia e as dimensões físicas de sistemas de fornecimento de energia para sistemas de energia fotovoltaica de infraestruturas e muito mais. O envio de amostras começa em junho de 2019 e as vendas começam em janeiro de 2020.
Os díodos vão estar em exposição nas principais feiras comerciais, incluindo a MOTORTECH JAPAN 2019 durante a TECHNO-FROTIER 2019 no complexo de exposições Makuhari Messe, em Chiba, no Japão, de 17 a 19 de abril, na PCIM Europe 2019 em Nuremberga, na Alemanha, de 7 a 9 de maio, e na PCIM Asia 2019, em Xangai, na China, de 26 a 28 de junho.
Estrutura SiC-SBD TO-247 de 1200 V
Estrutura SiC-SBD TO-247-2 de 1200 V
Série | Modelo | Estrutura | Especificações | Disponibilidade da amostra | Lançamento |
---|---|---|---|---|---|
SiC-SBD de 1200 V |
BD10120P | TO-247-2 | 1200 V/10 A | Junho de 2019 | Janeiro de 2020 |
BD20120P | 1200 V/20A | ||||
BD10120S | TO-247 | 1200 V/10 A | |||
BD20120S | 1200 V/20A | ||||
BD20120SJ | 1200 V/20 A AEC-Q101 |
Abril de 2020 |
Tenha em atenção que as informações apresentadas nos comunicados de imprensa são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.