PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3209

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric prestes a lançar EML cilíndrico de 25 Gbps para estações base móveis de 5G

Permite a transmissão de dados a alta velocidade e a redução do consumo de energia em redes móveis

Versão PDF

TÓQUIO, 4 de setembro de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento de um módulo EML cilíndrico de 25 Gbps que suporta a transmissão de dados a alta velocidade em redes de acesso via rádio para estações base móveis de quinta geração (5G). O novo módulo estará em exibição na Exposição Internacional de Optoeletrónica da China (CIOE) de 2018 em Shenzhen, na China, de 5 a 8 de setembro e estará disponível comercialmente a partir de 1 de novembro.

EML cilíndrico de 25 Gbps (ML760B54)

Calendário de vendas

Produto Modelo Comprimento de onda Intervalo de temperatura
de funcionamento do invólucro
Data de envio
25 Gbps
EML cilíndrico
ML760B54 1270 nm,
1310 nm
-40 ℃ a +95 ℃ 1 de novembro de 2018

A introdução de redes móveis de 5G resultará na transmissão de grandes volumes de dados e na necessidade de redes de comunicação ótica de alta velocidade; o que, por sua vez, fará aumentar a procura por dispositivos óticos de alta velocidade com baixo consumo de energia. A nova unidade EML cilíndrica de 25 Gbps satisfaz essas necessidades e ajuda a melhorar a produtividade e a eficiência das instalações do cliente.

Funcionalidades do produto

1)
Suporta redes móveis de alta velocidade e grande volume
– Utiliza uma estrutura cilíndrica do transístor (TO-CAN) que oferece um EML de 25 Gbps, pioneiro na indústria*
– Aproveita a largura de banda melhorada da estrutura cilíndrica do transístor (TO-CAN)
2)
Reduz o consumo de energia em redes móveis
– Reduz o consumo de energia de arrefecedores termoelétricos em 40%, em comparação com o atual modelo FU-411REA
3)
Melhora a produtividade do cliente
– É compatível com a estrutura cilíndrica padrão do transístor (TO-56 CAN) (tamanho da estrutura: φ 5,6 mm)
– Melhora a produtividade dos transcetores e módulos óticos bidirecionais devido a um processo de fabrico simplificado
*De acordo com a Mitsubishi Electric à data de 4 de setembro de 2018

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.