PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3165
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Sensibilidade e função tátil líderes no mercado, combinadas com vidro de proteção com um máximo de 5 mm
TÓQUIO, 31 de janeiro de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento dos módulos de TFT-LCD a cores WVGA de 8,0 polegadas e XGA/WXGA de 12,1 polegadas equipados com painéis táteis capacitivos e projetados, utilizando um vidro de proteção com até 5 mm de espessura. A venda de amostras será iniciada a 28 de fevereiro através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo.
Módulos de TFT-LCD a cores com painel tátil capacitivo e projetado da Mitsubishi Electric
Os novos módulos vêm dar resposta à crescente procura da indústria por um vidro de proteção que ofereça espessura resistente e que possa ser manuseado com luvas. Um multitoque preciso é possível mesmo quando os ecrãs estão molhados. Combinando estas capacidades táteis inovadoras com a tecnologia comprovada TFT-LCD da Mitsubishi Electric, os novos modelos foram concebidos para serem compatíveis com uma variada gama de aplicações e configurações de instalação.
Produto | Modelo | Tamanho do ecrã | Resolução | Brilho (cd/m2) | Ângulo de visualização (°) <C/B>, <E/D> |
Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulos de TFT-LCD com painéis táteis capacitivos e projetados | AA080MB01ADA11 | 8,0" | WVGA | 900 | 80/80, 80/80 | 28 de fevereiro de 2018 |
AA080MB11ADA11 | 1200 | 80/80, 80/80 | ||||
AA121XN01DDE11 | 12,1" | XGA | 500 | 80/80, 80/80 | ||
AA121XN11DDE11 | 1000 | 80/80, 80/80 | ||||
AA121XP01DDE11 | 400 | 85/85, 85/85 | ||||
AA121XP13DDE11 | 800 | 85/85, 85/85 | ||||
AA121TD01DDE11 | WXGA | 600 | 80/60, 80/80 | |||
AA121TD11DDE11 | 1200 | 80/60, 80/80 | ||||
AA121TH01DDE11 | 400 | 85/85, 85/85 | ||||
AA121TH11DDE11 | 800 | 85/85, 85/85 |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.