PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 2983

A Mitsubishi Electric vai lançar um módulo de transmissor ótico cilíndrico para redes móveis

Ajuda a reduzir o consumo energético das redes de acesso via rádio

Versão PDF (PDF: 79,8 KB)

TÓQUIO, 20 de janeiro de 2016 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento próximo de um transmissor ótico de 10 Gbps para a transmissão a alta velocidade de dados de grande volume entre estações base e escritórios centrais em redes de acesso via rádio em sistemas de telecomunicações móveis. O módulo, composto por um laser modulador de eletroabsorção (EML) e um subconjunto ótico de transmissor (TOSA), reduz as flutuações em comprimentos de onda óticos para a multiplexação por divisão de comprimento de onda densa (DWDM). A Mitsubishi Electric irá lançar comercialmente o novo EML-TOSA a 1 de fevereiro.

O módulo, que está em concordância com o acordo de várias fontes para minidispositivos de 10 Gbps (XMD-MSA), inclui um perfil cilíndrico e não retangular, adequado para produção em massa.

EML-TOSA cilíndrico DWDM de 10 Gbps

EML-TOSA cilíndrico DWDM de 10 Gbps

Em sistemas móveis LTE e LTE-Advanced de quarta geração (4G), a DWDM atraiu a atenção como uma forma de reduzir o consumo energético de módulos de transmissor ótico que transmitem dados entres estações base e escritórios centrais. O novo EML-TOSA cilíndrico da Mitsubishi Electric é compatível com a DWDM e o TOSA pode funcionar a uma temperatura máxima líder no setor de até 95 graus Celsius.

Funcionalidades do produto

1)
Reduz o consumo energético de equipamento de rede
- Suporta altas temperaturas, graças a uma estrutura EML ideal
- Reduz o consumo energético do arrefecedor termoelétrico em cerca de 50 por cento, em comparação com o atual modelo FU-612REA da Mitsubishi Electric
2)
Compatível com DWDM e contribui para o aumento da capacidade de tráfego
- A estrutura EML ideal reduz as flutuações em comprimentos de onda óticos devido a temperaturas de funcionamento
3)
Ajuda a reduzir o tamanho de equipamento de transmissão ótica
- Combina uma configuração altamente compacta com a capacidade de funcionar a temperaturas de até 95 graus Celsius
                   
Calendário de vendas
Produto Modelo Comprimento de transmissão Intervalo de temperatura
de funcionamento
Data de envio
EML-TOSA cilíndrico
DWDM de 10 Gbps
FU-615REA 25 km -40 ℃ a +95 ℃ 1 de fevereiro de 2016

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.