PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 2960
Intervalo de temperatura de funcionamento e de energia líder no setor para sistemas com inversor mais pequenos e com maior capacidade.
TÓQUIO, 29 de setembro de 2015- A Mitsubishi Electric Corporation anunciou hoje o lançamento de um módulo HVIGBT de 6,5 kV/1000 A da série X com a capacidade e a temperatura de funcionamento mais elevadas do setor, de 150 °C. As perdas reduzidas do inversor e o intervalo de temperatura de funcionamento melhorado tornam-no ideal para utilização em sistemas de conversor de alta tensão, incluindo aplicações de energia elétrica e de tração. As vendas começam a 30 de novembro.
Módulo HVIGBT de 6,5 kV/1000 A da série X
Os módulos de alta potência são essenciais para sistemas de energia que requerem uma capacidade e fiabilidade elevadas bem como uma excelente eficiência. A Mitsubishi Electric comercializou o seu primeiro módulo HVIGBT em 1997, o que contribui para o aumento da capacidade e a redução do tamanho dos sistemas de conversor de alta tensão. Para conseguir uma tensão de saída mais elevada e um design fiável, a Mitsubishi Electric desenvolveu o módulo HVIGBT da série X, com transístor bipolar de porta isolada (IGBT) da sétima geração e um díodo Relaxed Field of Cathode (RFC).
Modelo | Especificação | Expedição |
CM1000HG-130XA | 6,5 kV/1000 A 1 em 1, módulo IGBT | 30 de novembro de 2015 |
Tenha em atenção que as informações sobre lançamentos eram válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.