PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 2958
Com resistência à vibração e um intervalo de temperatura de funcionamento líderes de mercado
TÓQUIO, 16 de setembro de 2015 – A Mitsubishi Electric Corporation anunciou hoje o próximo lançamento de um novo módulo TFT-LCD XGA de 10,4 polegadas da Tough Series para aplicações industriais como em construção, veículos agrícolas, automatização industrial e equipamento de tecelagem. O módulo oferece aceleração de 6,8 G resistente à vibração, sete vezes superior aos módulos convencionais, bem como um intervalo de temperatura de funcionamento de -40 a 85 °C, brilho superelevado de 1200 cd/m² e relações de contraste elevadas. A venda de amostras será iniciada a 1 de outubro através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo.
O novo módulo TFT-LCD da Tough Series satisfaz as necessidades crescentes do mercado relativamente à resistência a temperaturas extremas e a vibrações fortes para aplicações e instalações versáteis.
Produto | Modelo | Brilho (cd/m2) |
Expedição |
Módulo TFT-LCD de 10,4" XGA da Tough Series |
AT104XH11 | 1200 | 1 de Outubro de 2015 |
Tenha em atenção que as informações sobre lançamentos eram válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.