Descrição geral

Geração

Desde geradores de potência em turbina aos sistemas de monitorização e controlo das centrais elétricas, a nossa gama de produtos e sistemas de geração de eletricidade contribuem para aumentar a eficiência energética e reduzir o impacto ambiental.

Transmissão

Com o mundo atento às energias renováveis e à redução do impacto ambiental, os sistemas de energia têm de proporcionar um fornecimento energético estável e de elevada qualidade. Os nossos produtos e sistemas de transmissão de potência, tais como os mecanismos de comutação e os transformadores, fornecem a eficiência e a qualidade necessárias.

Distribuição

Otimização da energia através da rede inteligente. A nossa linha de produtos e sistemas de distribuição de energia garantem uma distribuição estável e fiável da eletricidade. Contribuímos para a criação de redes de energia avançadas para apoiar de forma eficiente a indústria de produção energética e combinamos os instrumentos de medição inteligentes e outros produtos comerciais com ICT para facilitar uma utilização mais inteligente da eletricidade.

Produtos

Sistemas de energia

História

1924

Produção do primeiro gerador hidráulico de eixo vertical da Mitsubishi Electric (2300 kVA).

1968

Produção do primeiro mecanismo de comutação isolado a gás do Japão (GIS).

1991

Instalação do primeiro compensador de potência estático de reativo e acionamento autónomo do mundo (STACOM) para empresas de produção de energia elétrica.

1996

Desenvolvimento do dínamo de corrente contínua de maior volume do mundo (51 300 kW).

2010

Início de testes internos de tecnologias para a rede inteligente e a comunidade inteligente.

2016

Início da construção de uma instalação de verificação de corrente contínua de alta tensão (HVDC, high-voltage direct current) no Centro de sistemas de transmissão e distribuição de Amagasaki.

I&D/Tecnologias

As mais recentes tendências em equipamento de distribuição de energia da Mitsubishi Electric

Apresentação do C-GIS "HS-X" de 24/36 kV para o mercado de distribuição e transmissão de energia no estrangeiro, o C-GIS do tipo HS-X de 12 kV para o mercado de renovação de RMU no estrangeiro e muito mais...

Tecnologia exclusiva para a análise de campos eletromagnéticos e acoplada de grandes dimensões de geradores de turbina

Desenvolvida para a atual série VP-X de geradores de turbina e para os modelos futuros, esta tecnologia contribuirá para o fornecimento estável de energia elétrica ao melhorar a eficiência e a fiabilidade.

Fábrica integrada para a produção de interruptores de vácuo (VI) e disjuntores de vácuo (VCB)

Aplicamos o conhecimento original do conceito de "e-F@ctory" para alcançar uma produção eficiente e inovadora baseada na Internet das Coisas e aumentar a nossa quota de mercado.

Robô ultrafino para a inspeção de geradores elétricos

Reduz drasticamente o custo e o tempo necessário para a realização das inspeções e ajuda a aumentar a fiabilidade e a disponibilidade dos geradores elétricos.

Instalação de verificação de HVDC no Centro de sistemas de transmissão e distribuição

Esta nova instalação permite-nos entrar no mercado global de sistemas de corrente contínua de alta tensão (HVDC) baseados em conversores de fontes de tensão (VSC).

Sistema D-SMiree para distribuição de corrente contínua de média e baixa tensão

Através deste sistema, alcançamos uma distribuição de energia mais eficiente e sustentável com uma perda de energia mínima.

Ligações relacionadas

Central elétrica de um operador

Kyaw Kyaw vendia velas aos vendedores do mercado noturno. Mas o vento e a chuva apagavam as velas. Então teve a ideia de vender luz.