Descrição geral

Qualidade em movimento

Os elevadores, as escadas rolantes e os sistemas de gestão de edifícios da Mitsubishi Electric estão sempre a evoluir, contribuindo para o alcance do nosso objetivo de sermos a marca n.º 1 em qualidade. Para satisfazermos os clientes em todos os aspetos de conforto, eficiência e segurança, desenvolvendo também uma sociedade sustentável, mantemos no centro das nossas atividades os mais elevados níveis de qualidade e consciência ambiental. A par da evolução do tempo, a Mitsubishi Electric continuará a utilizar as forças coletivas das tecnologias avançadas e ambientais para disponibilizar produtos fiáveis aos clientes e contribuir para a sociedade.

Elevadores

Desde meados do século XIX que os elevadores têm um papel fulcral na transformação das linhas de horizonte urbanas no mundo, aumentando também a conveniência na vida diária. Os elevadores da Mitsubishi Electric têm um papel fulcral no desenvolvimento das paisagens urbanas de alta tecnologia do Japão atual, proporcionando aos arquitetos e aos empreendedores novas opções para um design de edifícios inovador.

Escadas e tapetes rolantes

As escadas rolantes são instalações grandes, volumosas e caras e o nível de precisão de engenharia e de padrões de produção exigidos para um funcionamento fiável não pode ser negligenciado. No entanto, estes sistemas de transporte são uma parte integrante da vida diária de milhões de pessoas em todo o mundo. Na Mitsubishi Electric, além de nos empenharmos em aprimorar constantemente a tecnologia para proteger o investimento de um cliente ao longo dos anos, esforçamo-nos em desenvolver produtos inovadores como a escada rolante em espiral. À data atual ainda somos o único fabricante que produz estas instalações espetaculares apresentadas há mais de 20 anos atrás.

Produtos

Sistemas para edifícios

História

1935

Entrega do primeiro elevador e escada rolante.

1964

Fundação da Inazawa Works.

1978

Entrega do elevador mais rápido do mundo (à data da apresentação): 600 m/min (edifício Sunshine 60, em Tóquio).

1993

Entrega do elevador mais rápido do mundo (à data da apresentação): 750 m/min (Yokohama Landmark Tower).

2007

Construção da torre de testes de elevadores "SOLAÉ".

2016

Entrega do elevador mais rápido do mundo (à data da apresentação): 1230 m/min (Shanghai Tower).

I&D/Tecnologias

Construção do centro de formação em elevadores na Inazawa Works no Japão

Após a conclusão, esta instalação irá ajudar-nos a melhorar a qualidade das nossas instalações de elevador e a proporcionar elevados níveis de segurança, tranquilidade e conforto.

Projeções iluminadas para sistemas de orientação em edifícios

Esta inovação disponibiliza aos visitantes direções e informações detalhadas sobre o estado dos elevadores, permitindo uma navegação e movimentos eficientes e sem problemas.

Nova torre de teste de elevadores na Mitsubishi Elevator Asia (Tailândia)

A nova torre aumenta as possibilidades de teste, ajudando a acelerar o desenvolvimento local de produtos.

Três títulos de RECORDE MUNDIAL DO GUINNESS para os elevadores mais altos e mais rápidos

Os três modelos estão em funcionamento na Shanghai Tower, com 632 metros, o edifício mais alto da China.

Escadas rolantes da série S: segurança adicional e maior preservação da energia

As escadas rolantes da série S da Mitsubishi Electric transportam os passageiros para novos níveis de segurança e poupança de energia.

Novo elevador NEXIEZ-GPX elimina a necessidade de uma sala de máquinas

Este elevador sem sala de máquinas (MRL) elimina a necessidade de uma sala de máquinas no telhado, respeitando as restrições de construção ao nível da altura. Está adaptado às necessidades do mercado da América Latina

Ligações relacionadas

Elevadores com utilização inteligente da energia

A tecnologia de controlo inteligente da Mitsubishi Electric para um funcionamento energeticamente económico dos elevadores reutiliza a energia e aumenta a respetiva eficiência.