Prodotti e soluzioni

Semiconduttori e dispositivi

Mitsubishi Electric produce semiconduttori che includono moduli di potenza e dispositivi ad alta potenza in grado di gestire un controllo estremamente efficiente dell'energia, dispositivi ottici che garantiscono le prestazioni necessarie negli apparecchi per comunicazioni a fibra ottica, dispositivi ad alta frequenza che coprono tutti i tipi di comunicazioni.

Linea di prodotti

Moduli di potenza

Moduli di potenza

I moduli di potenza di Mitsubishi Electric si basano su tecnologie all'avanguardia che assicurano i massimi livelli di prestazioni e affidabilità garantendo un ingente risparmio energetico per i prodotti e i sistemi in cui vengono utilizzati. La nostra linea di prodotti è completa, dai moduli di potenza sviluppati per controllare apparecchiature ad alta tensione, sistemi di produzione industriale e sistemi ferroviari alle applicazioni in prodotti per la casa, ad esempio per il controllo dell'energia elettrica utilizzata da condizionatori, lavatrici e frigoriferi. Per mantenere la posizione di leader del mercato, l'azienda promuove continue attività di ricerca e sviluppo con lo scopo di ottenere ulteriori riduzioni dei consumi energetici.

  • SiC-SBD
  • Moduli di potenza SiC
  • SOPIPM™
  • DIPIPM™
  • IPM
  • Moduli IGBT
  • Moduli HVIGBT / HVIPM
  • Moduli di potenza MOSFET
  • Moduli diodo
  • Moduli PFC

Dispositivi ad alta potenza

Dispositivi ad alta potenza

I dispositivi ad alta potenza contribuiscono ad aumentare l'efficienza e il risparmio energetico supportando tensioni e correnti elevate e l'ambiente di utilizzo dei cilindri nella lavorazione dell'acciaio, nei sistemi elettrici e per la metropolitana. Mitsubishi Electric offre un'ampia scelta di nuovi dispositivi ad alta potenza, dai diodi rettificatori a vari modelli di tristori e stack.

  • Diodi rettificatori
  • Tristori

IC driver

La linea di semiconduttori di potenza di Mitsubishi Electric include gli HVIC (High-Voltage IC). Un HVIC è un IC ad alta tensione con varie funzioni di protezione incorporate. Utilizza i segnali di input provenienti da un microcomputer o da un altro dispositivo per azionare direttamente i gate nei moduli MOSFET o IGBT di potenza.

  • HVIC (High-Voltage IC)

Dispositivi ad alta frequenza

Dispositivi ad alta frequenza

Da molto tempo Mitsubishi Electric supporta la diffusione delle reti di comunicazione wireless attraverso lo sviluppo di dispositivi ad alta frequenza. I prodotti realizzati utilizzando i componenti elettronici più recenti e altre tecnologie in combinazione con materiali innovativi ad alte prestazioni ci hanno permesso di mantenere una posizione di leader del mercato. I nostri dispositivi ad alta frequenza contribuiscono allo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione wireless, facilitando la realizzazione di comunicazioni wireless più affidabili come quelle per satelliti, cellulari più piccoli e potenti e altre apparecchiature di rete con prestazioni elevate.

  • Dispositivi ad alta frequenza GaN
  • Dispositivi ad alta frequenza GaAs
  • Dispositivi RF al silicio

Dispositivi ottici

Dispositivi ottici

Mitsubishi Electric è all'avanguardia nello sviluppo e nella produzione di diodi laser utilizzati nei data center e nelle moderne reti FTTH (Fibre-To-The-Home) e reti mobili 5G.
Inoltre, la gamma include prodotti diodi laser per monitor e applicazioni industriali. I nostri diodi laser prodotti in massa sono conosciuti perché garantiscono un risparmio energetico, affidabilità e prestazioni elevate.

  • Dispositivi per le comunicazioni a fibra ottica
  • Diodi laser per monitor e per applicazioni industriali

Sensore a infrarossi

Sensore a infrarossi

Questo sensore a infrarossi incorpora le technologie dei sensori a infrarossi a diodo termico sviluppate inizialmente da Mitsubishi Electric per realizzare migliori prestazioni di risoluzione alle alte temperature e quantità di pixel maggiori. Catturando immagini termiche dettagliate di persone, oggetti ecc. e migliorando le prestazioni di identificazione di persone/oggetti e dei moveimenti delle persone, questo sensore rappresenta la soluzione ideale per la prevenzione dei crimini, per i sistemi di sorveglianza, per i sistemi di conteggio delle persone e gli impianti di condizionamento.

  • Sensore a infrarossi
(open new window)Maggiori informazioni

Sensori di immagine a contatto

Sensori di immagine a contatto

Grazie a un sensore di immagine CMOS molto sensibile e con un rapporto S/N elevato e a un ASIC che include un'unità di elaborazione delle immagini dedicata e un convertitore A/D ad alta precisione, i sensori di immagine a contatto di Mitsubishi Electric offrono la digitalizzazione più veloce al mondo nella categoria e un output digitale utilizzabile al massimo.


Per ulteriori informazioni (in inglese)