Prodotti e soluzioni

Sistemi di automazione industriale

Con una vasta gamma di tecnologie di automazione e di processo, inclusi controllori, azionamenti, prodotti per la distribuzione e il controllo dell'energia, EDM (Electrical Discharge Machines, macchine per elettroerosione), macchine a fasci di elettroni, macchine utensili laser, macchine CNC (Computer Numerical Control, controllo numerico mediante computer) e robot industriali, Mitsubishi Electric contribuisce ad aumentare il rendimento e la qualità degli impianti di produzione. Inoltre, le nostre reti di servizi diffuse in tutto il mondo garantiscono la comunicazione diretta e il supporto completo ai clienti.

Linea di prodotti

Controllori

Controllori programmabili - MELSEC

Controllori programmabili - MELSEC

La serie Melsec è in continuo sviluppo per soddisfare le esigenze e le aspettative del futuro.
La linea di prodotti e i sistemi di rete avanzati forniscono soluzioni ad alte prestazioni e di successo. La linea di prodotti della serie PLC MELSEC si suddivide in due gruppi principali:

PLC modulari della serie Q e iQ-R, PLC compatti della serie FX e iQ-F.

Piccoli Controllori

Piccoli Controllori

Controllore modello base di facile utilizzo, per applicazioni semplici. I controllori ALPHA2 assicurano un controllo semplice e affidabile per una serie di applicazioni di automazione, quali illuminazione, impianti di climatizzazione, sistemi di sicurezza, controllo della temperatura e dell'acqua.

Motion Control

Motion Control

Un sistema completo integrato che garantisce il raggiungimento di altissime velocità e precisione assoluta nel controllo del movimento. Il servosistema è controllato tramite un modulo di rete SSCNET ad alta velocità, per facilitare il controllo sincrono complesso.

Controllori numerici computerizzati - CNC

Controllori numerici computerizzati - CNC

I CNC sono alla base dei sistemi per macchine utensili, una colonna portante del settore produttivo. I CNC di Mitsubishi Electric dispongono delle più recenti CPU e di una rete ottica di supporto ad alta velocità, permettendo lavorazioni ad elevate velocità e precisione. Contribuiscono ad aumentare la produttività nei settori automotive, IT ed in molti altri settori.

Azionamenti

Servoamplificatori AC - MELSERVO

Servoamplificatori AC - MELSERVO

I sistemi MELSERVO combinano un servomotore e un amplificatore e sono l'ideale per il controllo delle parti in movimento di varie macchine e attrezzature (velocità, coppia, allineamento, centro e così via). Contribuiscono allo sviluppo delle macchine industriali incrementandone le performance, rendendole più competitive.

Inverter - FREQROL

Inverter - FREQROL

Gli inverter generici della serie FREQROL consentono di apportare modifiche alla velocità dei motori a induzione trifasi in modo semplice e veloce. I nostri inverter convincono ogni giorno grazie ad efficienza dei costi, affidabilità, funzionalità e flessibilità.Gli Inverter della serie FREQROL permettono di regolare la velocità dei motori asincroni trifase in modo semplice e veloce. Attraverso un controllo efficace è possibile ottimizzare i consumi energetici di una vasta gamma di impianti.

Visualizzazione

Interfacce uomo-macchina (HMIs) - GOT.

Interfacce uomo-macchina (HMIs) - GOT.

La serie GOT HMI è stata progettata per garantire la massima facilità di utilizzo. Queste interfacce soddisfano le esigenze dei clienti e migliorano l'efficienza, aumentano la produttività e creano valore aggiunto, consentendo di monitorare le informazioni dei PLC, CNC e altri prodotti FA e modificare i vari dati.

SCADA (MAPS)

SCADA (MAPS)

La suite MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite) di Mitsubishi Electric è un tool software di ingegneria completo per la progettazione PLC/SCADA e per la gestione di impianti lungo l'intero ciclo di vita. Offre un importante plusvalore nelle fasi di progettazione, integrazione e manutenzione del progetto, riducendo il Total Cost of Ownership aziendale.

Robot industriali

Robot industriali - MELFA

Robot industriali - MELFA

Robot più piccoli, più leggeri e più veloci in grado di gestire carichi più pesanti, in termini di peso e funzionalità. Tra gli ultimi sviluppi delle ricerche di Mitsubishi Electric vi sono un motore dedicato ed un controllore con un chipset RICS da T64 bit, a cui è stata aggiunta la funzione anti-collisione. Questi vengono utilizzati per automatizzare un numero crescente di stabilimenti di produzione dove contribuiscono alla produzione di valore aggiunto.

Dispositivi di distribuzione a bassa tensione

Interruttori di potenza a bassa tensione

Interruttori di potenza a bassa tensione

Gli interruttori magnetotermici e gli interruttori differenziali di Mitsubishi Electric sono conformi agli standard internazionali, inclusi quelli europei e cinesi. Una vasta scelta di prodotti, inclusa la nuova serie WS-V ecologica, risponde alle diverse esigenze dei clienti sia in termini di risparmio energetico che di spazio occupato.

Contattori e avviatori

Contattori e avviatori

I contattori elettromagnetici sono utilizzati per controllare (avviare/arrestare) macchine utensili, condizionatori, apparecchi per l'illuminazione e così via. Mitsubishi Electric offre una linea completa di contattori per soddisfare le diverse esigenze di controllo.

Prodotti per il controllo di grandezze elettriche

Strumenti di misura e gestione energia elettrica

L'ampia gamma di dispositivi di misurazione di Mitsubishi Electric si adatta a varie applicazioni, quali la quantificazione, la misurazione, la visualizzazione, la registrazione e il monitoraggio dell'energia elettrica, della corrente e della tensione in stabilimenti ed edifici.

Macchine utensili

Macchine utensili laser

Macchine utensili laser

Mitsubishi Electric dispone di una linea completa di macchine per lavorazioni al laser, da unità bidimensionali a unità tridimensionali, macchine per la realizzazione di fori e per pezzi di grandi dimensioni. Offrono tutte livelli di precisione e velocità senza precedenti per la lavorazione di vari materiali con praticamente qualsiasi forma e dimensioni. È disponibile un servizio completo, dalla documentazione e la formazione sul prodotto allo sviluppo di software per la programmazione personalizzata e al servizio di assistenza per i clienti esistenti. Leader del mercato globale, questi prodotti offrono tempi di realizzazione più brevi, un grande risparmio energetico e una qualità professionale.

  • Macchine per lavorazioni al laser 2D
  • Macchine per lavorazioni al laser 3D
  • Macchine per forature al laser

EDM (Electrical Discharge Machines, macchine per elettroerosione)

EDM (Electrical Discharge Machines, macchine per elettroerosione)

Le innovative macchine EDM di Mitsubishi Electric sono utilizzate nei processi di produzione di apparecchiature medicali, semiconduttori, dispositivi elettronici e altro ancora. Sono incluse numerose tecnologie innovative per garantire una lavorazione ad alta precisione e veloce che non solo espande la gamma di applicazioni di produzione, ma contribuisce anche alla realizzazione di prodotti affidabili e di alta qualità che forniscono prestazioni ottimali.

  • EDM a tuffo
  • EDM a filo
  • EDM a foratura
  • Rivestimento Micro Spark - MS Coating

Soluzioni industriali su misura

Macchine da cucire industriali

Macchine da cucire industriali

Anno dopo anno, Mitsubishi Electric ha sviluppato una competenza senza confronti e ha dimostrato la capacità di implementare soluzioni di cucitura innovative nei settori dell'abbigliamento, della lavorazione del cuoio, dell'arredamento, della produzione di automobili e dei dispositivi di sicurezza e protezione.

Con sede in Francia fin dal 1989, la divisione Industrial Sewing Machines (ISM) si occupa del commercio delle macchine da cucire industriali di Mitsubishi Electric e dei motori e delle attrezzature associati, in Europa, Nord Africa e Sud America.
I team di vendita e i tecnici sono supportati dai centri di ricerca e sviluppo in Giappone, che si occupano della progettazione di applicazioni personalizzate, create su misura in base alle richieste più specifiche.

Jet Towel - Asciugamani

Jet Towel - Asciugamani

Questi sistemi di asciugatura rapida usano getti d'aria per asciugare completamente le mani in pochi secondi. Mitsubishi Electric ha sviluppato questa tecnologia originale nel 1993 e il suo successo non è mai venuto meno. Oggi questi asciugamani sono installati in hotel, ristoranti, centri commerciali, scuole e altre strutture pubbliche in tutto il mondo. Il ridotto consumo energetico e il funzionamento silenzioso contribuiscono ad aumentare la soddisfazione e la comodità dei clienti garantendo anche un risparmio sui costi.

Per ulteriori informazioni