DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3165
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
La funzione di tocco e la sensibilità leader del mercato in combinazione con un vetro di copertura da 5 mm
TOKYO, 31 gennaio 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) annunciato oggi il lancio dei moduli TFT-LCD a colori WVGA da 8,0 pollici e XGA/WXGA da 12,1 pollici dotati di pannello touchscreen capacitivo proiettato, con vetro di copertura con spessore fino a cinque millimetri. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 28 febbraio attraverso i vari uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo.
Moduli TFT-LCD a colori Mitsubishi Electric con pannello touchscreen capacitivo proiettato
I nuovi moduli potranno soddisfare le crescenti richieste del settore industriale di vetri di copertura spessi e resistenti e che consentano agli operatori lutilizzo del prodotto con i guanti. Garantiscono una sensibilità multitocco accurata perfino con lo schermo bagnato. Grazie alla combinazione di queste capacità di tocco allavanguardia con la tecnologia TFT-LCD comprovata di Mitsubishi Electric, i nuovi modelli sono concepiti per gestire una vasta gamma di applicazioni e configurazioni di installazione.
Prodotto | Modello | Dimensioni display | Risoluzione | Luminosità (cd/m2) | Angolo di visualizzazione (° ) <U/D>, <L/R> |
Spedizione |
---|---|---|---|---|---|---|
Moduli TFT-LCD con pannelli touchscreen capacitivi proiettati | AA080MB01ADA11 | 8,0 pollici | WVGA | 900 | 80/80, 80/80 | 28 febbraio 2018 |
AA080MB11ADA11 | 1200 | 80/80, 80/80 | ||||
AA121XN01DDE11 | 12,1 pollici | XGA | 500 | 80/80, 80/80 | ||
AA121XN11DDE11 | 1000 | 80/80, 80/80 | ||||
AA121XP01DDE11 | 400 | 85/85, 85/85 | ||||
AA121XP13DDE11 | 800 | 85/85, 85/85 | ||||
AA121TD01DDE11 | WXGA | 600 | 80/60, 80/80 | |||
AA121TD11DDE11 | 1200 | 80/60, 80/80 | ||||
AA121TH01DDE11 | 400 | 85/85, 85/85 | ||||
AA121TH11DDE11 | 800 | 85/85, 85/85 |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.