Produits et Solutions

Automatismes industriels

Grâce à une vaste gamme de technologies d'automatisation et de traitement incluant des contrôleurs, des produits d'entraînement, des produits de maîtrise et de distribution de l'électricité, des machines d'usinage par étincelage, des machines d'usinage par faisceau d'électrons, des machines d'usinage au laser, des contrôleurs numériques informatisés et des robots industriels, Mitsubishi Electric contribue à augmenter la productivité (et la qualité) des usines. En outre, nos vastes réseaux de services présents dans le monde entier offrent un soutien complet et direct à tous nos clients.

Gamme de produits

Contrôleurs

Contrôleurs programmables - MELSEC

Contrôleurs programmables - MELSEC

La série MELSEC innove en permanence afin de répondre à vos futures demandes et exigences.
Cette gamme et les systèmes réseaux améliorés offrent des solutions évolutives hautes performances. La série MELSEC PLC est composée de deux groupes principaux :

PLC modulaire avec les séries iQ-R et Q ; PLC compact avec les séries iQ F et FX

Contrôleurs d'applications simples

Contrôleurs d'applications simples

Contrôleur d'entrée de gamme facile à utiliser pour les applications simples. Les contrôleurs ALPHA2 offrent un contrôle simple et fiable d'une gamme d'applications d'automatisation, notamment l'éclairage, la climatisation, les systèmes de sécurité, la température et la régulation de l'eau.

Contrôleurs d'exécution

Contrôleurs d'exécution

Contrôleurs offrant un contrôle ultra-précis du positionnement. Le servomoteur est commandé via un réseau de servomoteur haute vitesse SSCNET pour faciliter la commande synchrone complexe.

Contrôleurs numériques informatisés : CNC

Contrôleurs numériques informatisés : CNC

Les contrôleurs numériques informatisés sont au cœur des systèmes de machines-outils, souvent appelés « machines mères » dans l'industrie. Dotés des processeurs les plus récents et d'un réseau de servomoteurs optiques haute vitesse, les contrôleurs numériques informatisés Mitsubishi Electric assurent un usinage haute précision à grande vitesse. Ils boostent la productivité dans les secteurs de l'automobile et de l'informatique, ainsi que dans de nombreux autres secteurs.

Produits d'entraînement

Servomoteurs AC : MELSERVO

Servomoteurs AC : MELSERVO

Combinant un servomoteur et un amplificateur, les systèmes MELSERVO sont parfaits pour contrôler les pièces mobiles de machines et équipements divers (vitesse, couple, alignement, locus, etc.). Véritables sources d'entraînement de machines industrielles, ils permettent de développer des équipements compétitifs.

Convertisseurs : FREQROL

Convertisseurs : FREQROL

Les convertisseurs à usage général de la série FREQROL permettent de changer facilement et librement la vitesse des moteurs à induction triphasés. Une gamme complète assure un contrôle optimal et des économies d'énergie sur de nombreuses machines.

Visualisation

Interfaces homme-machine (IHM) : GOT

Interfaces homme-machine (IHM) : GOT

Interfaces homme-machine (IHM) : GOT Les IHM de la série GOT ont été conçues pour assurer une grande simplicité d'utilisation. Elles aident nos clients à améliorer leur efficacité, augmenter leur productivité et créer de la valeur ajoutée en leur permettant de surveiller les informations provenant de contrôleurs à logique programmable, de contrôleurs numériques informatisés et d'autres produits dédiés aux automatismes industriels et de modifier diverses données via les IHM.

SCADA (MAPS)

SCADA (MAPS)

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) est un outil logiciel de cycle de vie qui apporte une valeur ajoutée à l'ensemble de la chaîne de valeur. Il corrige les défauts de la plupart des outils d'intégration PLC SCADA et apporte ainsi une valeur ajoutée aux phases d'ingénierie et d'intégration.

Robots industriels

Robots industriels : MELFA

Robots industriels : MELFA

Des robots plus petits, plus légers et plus rapides capables de manipuler des charges plus lourdes, tant en termes de poids que de fonctionnalité. Les développements avancés de Mitsubishi Electric comprennent l'ajout d'un moteur dédié et d'un contrôleur doté d'un chipset RICS T64-bit. La gamme est désormais équipée d'une fonction de détection de collision et sert à automatiser de plus en plus d'installations de production, dans lesquelles elle apporte de la valeur ajoutée.

Produits de distribution d'électricité basse tension

Disjoncteurs basse tension

Disjoncteurs basse tension

Les disjoncteurs sans fusible et les disjoncteurs de fuite à la terre Mitsubishi Electric sont conformes aux normes étrangères, y compris les normes européennes et chinoises. La plupart de nos produits, dont ceux de la nouvelle série écologique WS-V, répondent aux besoins variés de nos clients en matière d'économie d'énergie et de gain de place.

Contacteurs et démarreurs

Contacteurs et démarreurs

Les contacteurs électromagnétiques permettent de commander (marche/arrêt) des machines-outils, des climatiseurs, des équipements d'éclairage, etc. Mitsubishi Electric propose toute une gamme de contacteurs adaptés à diverses applications de commande.

Produits de gestion de l'énergie

Compteurs de gestion d'énergie

Compteurs de gestion d'énergie

La gamme étendue d'appareils de mesure Mitsubishi Electric convient à diverses applications, telles que la quantification, les mesures, l'affichage, l'enregistrement et la surveillance de la puissance, du courant et de la tension électriques dans les usines et les bâtiments.

Machines d'usinage

Machines d'usinage au laser

Machines d'usinage au laser

Mitsubishi Electric propose une vaste gamme de machines d'usinage au laser : unités de traitement en 2 dimensions et en 3 dimensions, machines à percer, machines à usiner de grandes pièces, etc. Elles assurent toutes des niveaux de précision et de rapidité jamais atteints pour le traitement de divers matériaux de pratiquement toutes les formes et toutes les tailles. Un système tout compris vous attend, avec consultation préalable, formation à l'utilisation des produits, développement de logiciels de programmation personnalisés, service après-vente et bien plus encore. À la première place sur le marché mondial, ces produits offrent des délais de traitement plus courts, des économies d'énergie impressionnantes et une finition de surface de qualité supérieure.

  • Machines d'usinage au laser en 2D
  • Machines d'usinage au laser en 3D
  • Perceuses laser

Machines d'usinage par étincelage : EDM

Machines d'usinage par étincelage : EDM

Les machines d'usinage par étincelage à la pointe de la technologie de Mitsubishi Electric sont utilisées dans les processus de fabrication d'équipements médicaux, de semi-conducteurs, de dispositifs électroniques, etc. Elles intègrent une pléthore de technologies innovantes qui assurent un traitement extrêmement rapide et précis, ce qui étend les applications de production, mais surtout permet de fabriquer des produits fiables de très haute qualité qui assurent des performances optimales.

  • Fraise à matrices par électroérosion
  • Coupe-fil par électroérosion
  • Perceuse de trous fins par électroérosion
  • Revêtement Micro Spark Coating : revêtement MS

Des solutions industrielles sur mesure

Machines à coudre industrielles

Machines à coudre industrielles

Année après année, Mitsubishi Electric a développé un savoir-faire incontesté et a démontré sa capacité à mettre en œuvre des solutions de couture innovantes pour les vêtements, le cuir très fin, les meubles, le commerce automobile et les dispositifs de protection et de sécurité.

Établie en France depuis 1989, la division Machines à coudre industrielles (ISM) est en charge de la commercialisation des machines à coudre industrielles Mitsubishi Electric et de leurs moteurs et équipements connexes, en Europe, Afrique du Nord et Amérique du Sud.
Ses équipes de ventes et d'ingénierie bénéficient d'un fort soutien des centres de R&D du groupe situés au Japon leur permettant de concevoir des applications personnalisées qui répondent parfaitement aux exigences les plus spécifiques.

Jet Towel : sèche-mains

Jet Towel : sèche-mains

Ces sèche-mains à grande vitesse propulsent des « jets » d'air qui sèchent entièrement les mains en quelques secondes seulement. Mitsubishi Electric a développé cette technologie originale en 1993, et le succès de ces sèche-mains ne cesse de grandir depuis cette date. L'on en trouve désormais dans des hôtels, des restaurants, des centres commerciaux, des écoles et d'autres lieux publics tout autour du globe. Leur fonctionnement économe en énergie et peu bruyant est plus confortable pour les utilisateurs et permet de réduire les coûts d'exploitation.