Communiqués de presse

Mitsubishi Electric lance le module TFT-LCD couleur XGA 10,4 poucesParfait pour les environnements extérieurs hostiles et les applications industrielles

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale anglaise. La version anglaise d'origine prime en cas de divergence.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3338

TOKYO, le 19 février 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'à la fin du mois de mai, elle commencera à vendre un nouveau module TFT-LCD XGA de 10,4 pouces conçu pour une utilisation dans des environnements hostiles, notamment les chantiers de construction, les véhicules lourds, les zones agricoles et les applications industrielles.

Le nouveau module offrira une combinaison sans précédent de fonctionnalités avancées, notamment haute résolution XGA (1 024 × 768 pixels), angles de visualisation horizontal/vertical ultra-larges de 176 degrés et luminosité élevée de 1 300 cd/m2. Il présente également un certain nombre d'attributs de plus en plus demandés sur le marché, comme un rapport de contraste élevé de 1 000:1, une plage de températures de stockage étendue de -40 à 80 degrés Celsius et une résistance élevée aux vibrations.

Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 29 mai dans les bureaux Mitsubishi Electric partout dans le monde.

Module TFT-LCD couleur AA104XN11 de Mitsubishi Electric

Caractéristiques du produit

  1. 1)Large plage de températures de stockage et résistance élevée aux vibrations
    • La conception mécanique optimisée et les composants robustes permettent une utilisation à des températures allant de -40 à 80 degrés Celsius.
    • La conception mécanique optimisée offre une résistance élevée aux vibrations de 6,8 G (sept fois supérieure à la valeur nominale de 1 G des produits Mitsubishi Electric de la série AA existants), pour supporter le montage par compression entre l'avant et l'arrière du cadre LCD ou une résistance de 1,5 G pour le montage latéral.
  2. 2)Haute résolution, angles de visualisation ultra-larges et haute luminosité pour divers instruments de mesure et installations
    • L'écran haute résolution (XGA) gère du texte dense et des images.
    • L'angle de visualisation ultra-large de 176 degrés, horizontalement et verticalement, offre une excellente visibilité pour une large gamme d'installations.
    • La luminosité élevée de 1 300 cd/m2 et le rapport de contraste élevé de 1 000:1 garantit une excellente visibilité, même dans des environnements lumineux. Un rapport de gradation de 1 à 100 % garantit une visibilité adaptée à tous les niveaux de luminosité ambiante.
    • Le nouveau panneau TFT améliore la gamme de couleurs NTSC de 70 % par rapport au modèle précédent (AA104XG), offrant ainsi des graphismes éclatants.

Planning des ventes

Produit Dimensions Résolution Modèle Driver de LED Lancements d'échantillons
Module TFT-LCD 10,4 pouces XGA AA104XN01 Oui 29 mai 2020
AA104XN11 Non

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demande de renseignements