Communiqués de presse

Mitsubishi Electric est sur le point de lancer le SLIMDIP-W Il aidera à réduire les bruits de moteur et la consommation énergétique des appareils électroménagers

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3326

TOKYO, le 24 décembre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement imminent d'un nouveau module d'alimentation intelligent (IPM) hautes performances, le SLIMDIP TM -W, qui offre un bruit moteur réduit et une faible consommation d'énergie pour les machines à laver, climatiseurs et d'autres entraînements moteur de petite capacité. Les ventes du SLIMDIP-W débuteront le 15 janvier 2020.

SLIMDIP-W

Caractéristiques du produit

  1. 1)Le RC-IGBT à commutation haute vitesse optimisée permet une haute fréquence de fonctionnement pour des appareils plus silencieux et plus performants
    • L'IGBT (RC-IGBT) à conduction inverse améliorée est optimisé pour une commutation haute vitesse afin de réduire les pertes de commutation lors du fonctionnement à haute fréquence, et aide à réduire le bruit du moteur.
    • La perte de puissance de commutation est réduite d'env. 40 % (Tj = 125 °C, Io (Bras) = 5 A) par rapport à celle des SLIMDIP-L existants
  2. 2)Moins de bruit permet de réduire la taille et le coût total des systèmes d'onduleurs
    • Moins de bruit par rapport aux modèles existants permet d'utiliser moins de composants antibruit sur les cartes de circuit imprimé, pour des systèmes d'onduleurs plus petits et moins coûteux.
  3. 3)Un schéma de câblage flexible simplifie la conception des systèmes d'onduleurs
    • Le positionnement de l'électrode négative (borne GND) à côté de l'alimentation de bootstrap côté P permet un schéma de câblage plus souple et plus petit des systèmes d'onduleurs.

Planning des ventes

Produit Modèle Date de lancement
SLIMDIP SLIMDIP-W 15 janvier 2020

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients