Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3301
TOKYO, 10 septembre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement à venir d'un circuit intégré (HVIC) d'attaque en demi-pont haute tension (600 V) disposant d'un prix bas et d'une haute résistance au bruit en insistant sur les fonctions de base. Le nouveau HVIC, conçu pour les circuits semi-conducteurs de puissance d'entraînement à faible capacité des systèmes d'onduleur, devrait permettre de réduire la consommation électrique des appareils électroménagers, des vélos électriques et équipements industriels. Des échantillons seront disponibles à la vente à partir du vendredi 18 octobre 2019.
Nouveau HVIC 600 V à bas prix (M81776FP)
Les HVIC semi-conducteurs de puissance d'entraînement dans les systèmes d'onduleurs sont de plus en plus demandés pour une utilisation dans les systèmes de contrôle moteur qui aident à économiser de l'énergie et d'améliorer la performance des produits de consommation et d'équipement industriel. HVIC Mitsubishi Electric combine haute fiabilité, rentabilité et design compact.
Produit | Modèle | Spécification | Date de lancement |
---|---|---|---|
HVIC 600 V | M81776FP | 600 V / -0,35 A, +0,2 A | 18 oct. 2019 |
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.