Communiqués de presse

Mitsubishi Electric s'apprête à lancer la série Large DIPIPM+ Conceptions plus simples et plus compactes pour les systèmes d'onduleurs dans les climatiseurs et les applications industrielles

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3280

TOKYO, 7 mai 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement de trois nouveaux modules de puissance intelligents fabriqués par moulage par compression-transfert dans la série Large DIPIPM+™ dotés de circuits de convertisseur de charge qui permettent de réaliser des conceptions plus simples et plus compactes pour les climatiseurs et les onduleurs industriels. Fait à souligner, l'un des nouveaux modules réalise une première mondiale* avec une sortie haute densité de 100 A/1 200 V dans son boîtier fabriqué par moulage par compression-transfert. La commercialisation de la nouvelle série DIPIPM+ débutera le 29 mai. De plus, les modules seront présentés à l'occasion d'importants salons professionnels, notamment Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2019 à Nuremberg, en Allemagne, du 7 au 9 mai, et PCIM-Asia 2019 à Shanghai, en Chine, du 26 au 28 juin.

  1. *Selon une étude réalisée par Mitsubishi Electric en date du 7 mai 2019

Mitsubishi Electric contribue à la miniaturisation et à l'efficacité énergétique des systèmes d'onduleurs depuis la commercialisation de sa première série DIPIPM™ en 1997. La série DIPIPM+, plus compacte et plus simple, regroupe l'onduleur et le convertisseur dans un même boîtier et a été lancée en 2015. En réponse à la demande croissante en compresseurs à haute puissance pour les blocs de climatisation, l'entreprise ajoute aujourd'hui des modèles allant jusqu'à 100 A/1 200 V pour les blocs de climatisation (chauffage et refroidissement) de la classe 56 kW.

Nouvelle série Large DIPIPM+

Planning des ventes

Produit Modèle Spécification Date de sortie
Série Large DIPIPM+ PSS50NE1CT 50 A/1 200 V 29 mai 2019
PSS75NE1CT 75 A/1 200 V
PSS100NE1CT 100 A/1 200 V

Caractéristiques du produit

  1. 1) La sortie haute densité la plus performante au monde dans un boîtier fabriqué par moulage par compression-transfert
    • Le modèle PSS100NE1CT offre la sortie haute densité la plus performante au monde (100 A/1 200 V) dans un boîtier fabriqué par moulage par compression-transfert adapté aux blocs de climatisation de la classe 56 kW.
    • Les dimensions compactes et la capacité élevée du modèle 100 A/1 200 V sont rendues possibles grâce à la technologie exclusive de connexion directe par fil de Mitsubishi Electric.
    • Mesure de température analogique de la sortie de tension et fonctions de protection intégrées

  2. 2) Miniaturisation et simplification de la conception des systèmes d'onduleurs
    • Les onduleurs, convertisseurs et circuits d'entraînement intégrés permettent de concevoir des systèmes d'onduleurs avec moins de composants externes
    • Un schéma de câblage intégré plus simple permet de réduire la taille des systèmes d'onduleurs

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients