POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3210

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric va étendre sa gamme de modules TFT-LCD couleur avec dalles tactiles à technologie capacitive projetée pour les applications industrielles

Première technologie tactile et sensitive du marché combinée à une couche de protection de 5 mm maximum d'épaisseur

Version PDF

TOKYO, 12 septembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement des modules TFT-LCD couleur WXGA 7 pouces et XGA 15 pouces équipés de dalles tactiles à technologie capacitive projetée avec une couche de protection mesurant jusqu'à cinq millimètres d'épaisseur. Les nouveaux modules sont conçus pour des applications industrielles, notamment pour les systèmes de mesure, les machines-outils, la construction, les véhicules agricoles, l'automatisation industrielle ainsi que les terminaux de points de vente de stations-service. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 31 octobre dans les bureaux Mitsubishi Electric partout dans le monde.

WXGA 7 pouces / XGA 15 pouces

Modules TFT-LCD couleur avec dalle tactile à technologie capacitive projetée Mitsubishi Electric

Les nouveaux modules répondront à la demande croissante dans l'industrie en couches de protection plus épaisses et plus robustes offrant un fonctionnement fiable, même lorsque l'opérateur porte des gants. Ils permettent également une détection tactile multipoint et précise, même quand l'écran est mouillé. En combinant ces caractéristiques de pointe des dalles tactiles à la technologie TFT-LCD éprouvée de Mitsubishi, ces nouveaux modèles sont conçus pour convenir à un large éventail d'applications et de configurations d'installation.

Caractéristiques du produit

1)
Dalles tactiles à technologie capacitive projetée offrant un fonctionnement hors pair
- Couche de protection de cinq millimètres d'épaisseur qui résiste à une utilisation intense
- Utilisation tactile jusqu'à 10 points pour une détection précise
- Fonctionnement remarquable, même avec des gants ou sur écran mouillé
2)
Solution de dalle entièrement tactile
- Solution unique de dalle tactile et tableau de commande tactile TFT-LCD
- Collage optique en option* pour des images plus nettes dans des environnements lumineux
- Couche de protection trempée et traitement antireflet/antisalissure de la surface pour un éventail d'applications plus large
- Dalle tactile à technologie capacitive projetée (PCAP), couche de protection et contrôleur tactile du module TFT-LCD montés d'usine pour une fiabilité exceptionnelle

*collage à la résine du capteur de la dalle tactile et de la couche de protection du module TFT-LCD

Planning des lots de départ

Produit Modèle Taille de l'écran Résolution Luminosité
(cd/m2)
Livraison
Modules TFT-LCD avec dalles tactiles à technologie capacitive projetée AA070TA01ADA11 7 pouces WXGA 800 mercredi 31 octobre 2018
AA070TA11ADA11
AA150XT02DDE11 15 pouces XGA 600 vendredi 30 novembre 2018
AA150XT12DDE11 1200
AA150XW01DDE11 400
AA150XW14DDE11 800

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.