POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n°  3126

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric enrichit sa gamme de grande taille en DPIPM 1 200 V Ver. 6

De nouveaux produits ont été ajoutés en vue d'une utilisation sur les blocs de climatisation 40 kW

Version PDF

TOKYO, 30 août 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que sa gamme de modules de puissance 1 200 V intelligents de grande taille moulés (dual in-line package intelligent power module, DIPIPMTM) Ver. 6 comptait désormais un modèle de semi-conducteurs de plus forte puissance 75 A/1 200 V fabriqué par transfert de moulage compressé. Celui-ci, destiné aux blocs de climatisation 40 kW, est dès à présent disponible.

DIPIPM 1 200 V de grande taille Ver.6 (75 A/1 200 V)

Caractéristiques du produit

1)
Une gamme étendue adaptée à un plus grand nombre de blocs de climatisation
- La septième génération d'IGBT s'accompagne d'une structure à transistor bipolaire à grille enterrée (carrier-stored trench-gate bipolar transistor, CSTBT) permettant aux DIPIPM d'atteindre un courant nominal de 75 A
- Cet ajout d'un nouveau modèle 75 A/1 200 V complète une gamme déjà présente allant de 5 A, 10 A, 15 A, 25 A, 35 A, jusqu'au modèle 50 A/1 200 V en vue d'une utilisation sur les blocs de climatisation de classe 40 kW
2)
Simplification de la conception des systèmes d'onduleur
- Les configurations de taille et de connexions sont compatibles avec les modèles DIPIPM 1 200 V Ver.6 existants
- Moins de composants externes sont utilisés grâce à l'emploi d'une diode de bootstrap (BSD) intégrée avec résistance de limitation de courant
- Une fonction de mesure de température haute précision simplifie la conception thermique

Planning des ventes

Modèle Spécification Livraison
PSS75SA2FT 75 A/1 200 V 30 Août 2017

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.