POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3035

Mitsubishi Electric élargit sa gamme de modules TFT-LCD couleur avec des dalles tactiles capacitives projetées pour application industrielle

Avec la première technologie tactile et sensitive du marché combinée à une couche de protection de 5 mm maximum d'épaisseur

Version PDF

TOKYO, 14 juillet 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement des modules TFT-LCD couleur VGA 6,5 pouces et SVGA/XGA 8,4 pouces équipés de dalles tactiles à technologie capacitive projetée avec une couche de protection mesurant jusqu'à 5 millimètres d'épaisseur. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 1er août dans les bureaux Mitsubishi Electric partout dans le monde.

Module TFT-LCD couleur avec dalle tactile à technologie capacitive projetée Mitsubishi Electric

Ces nouveaux modules sont conçus pour répondre à la demande croissante dans l'industrie de dispositifs avec couche de protection épaisse, permettant une utilisation avec des gants. Ils permettent également une détection tactile multipoint et précise, même quand l'écran est mouillé. Ces caractéristiques de pointe combinées à la technologie TFT-LCD éprouvée de Mitsubishi conviendront à un large éventail d'applications et de scénarios d'installation.

Fonctionnalités du produit

1)
Dalles tactiles à technologie capacitive projetée offrant un fonctionnement hors pair dans diverses applications industrielles
- Couche de protection de 5 millimètres d'épaisseur qui résiste à une utilisation intense
- Utilisation tactile jusqu'à 10 points avec détection précise
- Fonctionnement remarquable, même avec des gants ou sur écran mouillé
2)
Solution de dalle entièrement tactile
- Solution unique de dalle tactile et tableau de commande tactile TFT-LCD
- Collage optique (collage à la résine du capteur de la dalle tactile et de la couche de protection du module TFT-LCD) en option pour des images plus nettes dans des environnements lumineux
- Dalle tactile à technologie capacitive projetée (PCAP), couche de protection et contrôleur tactile du module TFT-LCD montés d'usine pour une fiabilité exceptionnelle
- Dalle tactile à technologie capacitive projetée (PCAP), couche de protection et contrôleur tactile du module TFT-LCD montés d'usine pour une fiabilité exceptionnelle
Planning des lots de départ
Produits Modèle Taille
de l'écran
Résolution Luminosité
(cd/m2)
Angle de vision
(°)
<H/B>, <G/D>
Livraison
Modules
TFT-LCD
avec
dalles
tactiles
à technologie
capacitive projetée
AA065VE11ADA11 6,5 pouces VGA 1 000 80/60, 80/80 1er août 2016
AA084SC01ADA11 8,4 pouces SVGA 400 85/85, 85/85
AA084SD01ADA11 400 80/60, 80/80
AA084SD11ADA11 900 80/60, 80/80
AA084XD01ADA11 XGA 500 85/85, 85/85
AA084XD11ADA11 800 85/85, 85/85
AA084XE01ADA11 400 80/60, 80/80
AA084XE11ADA11 800 80/60, 80/80

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à changement sans préavis.