POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 2960
Une puissance et une plage de températures de fonctionnement à la pointe du secteur dans des convertisseurs plus compacts et aux capacités plus élevées
TOKYO, 29 septembre 2015 : Mitsubishi Electric Corporation a annoncé aujourd'hui le lancement d'un module X-Series IGBT haute tension de 6,5 kV/1 000 A, intégrant la puissance et la plage de températures de fonctionnement les plus élevées de l'industrie à 150 °C. Ces deux caractéristiques en font le système idéal à utiliser dans des convertisseurs à haute tension, par exemple pour des applications de traction ou de puissance. Les ventes démarreront le 30 novembre.
Les modules haute puissance sont indispensables pour les systèmes d'alimentation qui nécessitent des capacités élevées, ainsi qu'une fiabilité et une efficacité à toute épreuve. Mitsubishi Electric a commercialisé son premier module IGBT haute tension en 1997, et celui-ci a fortement contribué à l'augmentation des capacités et à la miniaturisation des convertisseurs haute tension. Dans l'optique d'obtenir des courants de sortie plus élevés et une conception robuste, Mitsubishi Electric a développé un module X-Series IBGT haute tension avec des transistors bipolaires à porte isolée (Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT) de septième génération et des diodes RFC (Relaxed Field of Cathode).
Modèle | Spécification | Livraison |
CM1000HG-130XA | Module IGBT 6,5 kV/1 000 A 1in1 | 30 novembre 2015 |
Notez que les communiqués sont exacts au moment de leur publication, mais qu'ils peuvent être sujets à modifications sans préavis.