POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 2960

Mitsubishi Electric lance le module X-Series IGBT haute tension

Une puissance et une plage de températures de fonctionnement à la pointe du secteur dans des convertisseurs plus compacts et aux capacités plus élevées

Version PDF (en anglais)(PDF : 60,7 ko)

TOKYO, 29 septembre 2015 : Mitsubishi Electric Corporation a annoncé aujourd'hui le lancement d'un module X-Series IGBT haute tension de 6,5 kV/1 000 A, intégrant la puissance et la plage de températures de fonctionnement les plus élevées de l'industrie à 150 °C. Ces deux caractéristiques en font le système idéal à utiliser dans des convertisseurs à haute tension, par exemple pour des applications de traction ou de puissance. Les ventes démarreront le 30 novembre.

Module X-Series IGBT haute tension de 6,5 kV/1 000 A

Module X-Series IGBT haute tension de 6,5 kV/1 000 A

Les modules haute puissance sont indispensables pour les systèmes d'alimentation qui nécessitent des capacités élevées, ainsi qu'une fiabilité et une efficacité à toute épreuve. Mitsubishi Electric a commercialisé son premier module IGBT haute tension en 1997, et celui-ci a fortement contribué à l'augmentation des capacités et à la miniaturisation des convertisseurs haute tension. Dans l'optique d'obtenir des courants de sortie plus élevés et une conception robuste, Mitsubishi Electric a développé un module X-Series IBGT haute tension avec des transistors bipolaires à porte isolée (Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT) de septième génération et des diodes RFC (Relaxed Field of Cathode).

Fonctionnalités du produit

1)
Puissance de 6,5 kV/1 000 A à la pointe du marché, pour des capacité encore augmentées
- Courant de sortie plus élevé par rapport aux précédents modules de taille équivalente
- Puce CSTBT*TM de septième génération et puce à diode RFC réduisant les pertes de puissance d'environ 20 % et la résistance thermique de 10 % par rapport au module IBGT haute tension existant (CM750HG-130R)
*La construction d'origine de la puce IGBT de Mitsubishi Electric induisait un effet « Carrier Stored »

2)
Plage de températures de fonctionnement élargie pour les plus petits systèmes
-Température maximale de fonctionnement de 150 °C, première mondiale pour la catégorie des 6,5 kV
-Puce CSTBT de septième génération et puce de la diode RFC combinés à un boîtier aux technologies améliorées permettent l'utilisation sur des plus petits systèmes de convertisseur avec SOA large

3)
Boîtier compatible pour un design ergonomique et un remplacement facile
-Permet l'utilisation du convertisseur pour réduire le délai de développement
-La disposition et la configuration du terminal sont compatibles avec celles des modules IGBT à haute tension existants (CM600HG-130H, CM750HG-130R)
Planning des ventes
Modèle Spécification Livraison
CM1000HG-130XA Module IGBT 6,5 kV/1 000 A 1in1 30 novembre 2015

Notez que les communiqués sont exacts au moment de leur publication, mais qu'ils peuvent être sujets à modifications sans préavis.