Moteurs de Croissance

Systèmes d'alimentation

Résumé

Génération

Des générateurs à turbine aux systèmes de surveillance et de commande pour les centrales électriques, notre gamme de produits et de systèmes pour la production d'électricité contribue à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire l'impact sur l'environnement.

Transmission

À mesure que le monde se tourne vers l'énergie renouvelable et un moindre impact sur l'environnement, les systèmes d'énergie doivent offrir une distribution d'énergie stable et de haute qualité. Nos produits et systèmes pour la transmission d'énergie, tels que les tableaux électriques et les transformateurs, fournissent l'efficacité et la qualité requises.

Distribution

Optimisation de l'énergie à travers le réseau intelligent. Notre gamme de produits et systèmes de distribution d'énergie garantit que l'électricité va là où vous le souhaitez, de manière stable et fiable. Nous contribuons à des réseaux d'énergie avancés pour soutenir efficacement l'industrie de l'énergie, et nous combinons des compteurs intelligents et d'autres produits commerciaux avec les ICT pour permettre une utilisation plus intelligente de l'énergie.

Produits

Systèmes d'énergie

Historique

1924

Production de la première génératrice hydroélectrique sur axe vertical Mitsubishi Electric (2 300 kVA).

1968

Production du premier dispositif de commutation à isolation gazeuse (GIS) au Japon.

1991

Installation du premier compensateur d'énergie réactive à auto-excitation statique (STACOM) au monde pour les entreprises de distribution d'énergie.

1996

Développement de la dynamo à courant continu de plus gros volume au monde (51 300 kW).

2010

Début des essais internes de technologies de réseau intelligent et de communauté intelligente.

2016

Début de la construction d'une installation de vérification de courant continu haute tension (CCHT) à l'Amagasaki Transmission and Distribution Systems Center.

R&D/Technologies

Dernières tendances en termes d'équipement de distribution d'énergie de Mitsubishi Electric

Présentation du « HS-X » C-GIS de 24 / 36 kV pour le marché de la distribution et la transmission d'énergie à l'étranger, du HS-X Type C-SIG 12 kV pour le marché de renouvellement RMU d'outre-mer, et bien plus…

Technologie unique pour l'analyse des champs magnétiques et des grands couples des générateurs à turbine

Développée pour la série VP-X actuelle de générateurs à turbines et les modèles futurs, cette technologie contribuera à la distribution stable de l'énergie grâce à l'amélioration de l'efficacité et de la fiabilité.

Usine intégrée pour la production de contacteurs à vide (VI) et de disjoncteurs à vide (VCB)

Nous avons appliqué notre savoir-faire conceptuel « e-F@ctory » original pour réaliser une production novatrice et efficace à base d'IoT, et pour augmenter notre part de marché.

Robot ultrafin pour l'inspection de groupe électrogène

Réduit considérablement le coût et la durée des inspections et accroît la disponibilité ainsi que la fiabilité des groupes électrogènes.

Installation de vérification CCHT au Transmission and Distribution Systems Center

Cette nouvelle installation nous permet de pénétrer dans le marché mondial des systèmes à courant continu haute tension (CCHT) basés sur un convertisseur à source de tension (CST).

Système D-SMiree pour la distribution de courant continu moyenne et basse tension

Grâce à ce système, nous offrons une distribution de courant plus efficace et durable avec une perte d'énergie minimale.

Liens connexes

Station énergétique autonome

Kyaw Kyaw vendait des bougies aux vendeurs du marché de nuit. Mais le vent ou la pluie éteignait les flammes. Il a donc eu l'idée de vendre des lampes à la place.