Effizienz-Line-Up für Roboter - Servo - Umrichter

Mehr Leistung für weniger Preis. Die kostenoptimierten Serien von Mitsubishi Electric bieten Lösungen für Einsteiger oder einfachen Anwendungen mit reduzierten Features bei bewährter Qualität. Erhältlich für Roboter, Frequenzumrichter und Servos.

Mehr Leistung für weniger Preis. Die kostenoptimierten Serien von Mitsubishi Electric bieten Lösungen für Einsteiger oder einfachen Anwendungen mit reduzierten Features bei bewährter Qualität. Erhältlich für Roboter, Frequenzumrichter und Servos.

Umrichter FR-CS80 - kompakt und kostenoptimiert

// Kompakteste Bauform in seiner Klasse

// Hohes Drehmoment auch bei geringer Drehzahl

// Leistungsbereich von 0,4 bis 15kW

// DC-Busanschluss zur Energieeinsparung

// Bremsrampe bei Spannungsausfall

Roboter CR-Serie - schnell und supergünstig

// Max. Geschwindigkeit von bis zu 1.500 mm/s

// Positionswiederholgenauigkeit von 0,02 mm

// Reichweite von 931 mm

// Traglast von bis zu 8 kg

// Schutzklasse IP65

// Safety-Funktionen integriert

// Multinetzwerk CC-Link-TSN, Ethercat

// Kompakteste Motorbaugrößen

// Batterielose Absolut-Encoder

// Ein-Kabel-Technologie

Select...
We're happy to help!

Please let us know your request. We will get back to you as soon as possible.

Personal Information
Select...
The fields marked by a * are mandatory.