PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3231

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric establece una tecnología de producción en masa para el módulo TFT-LCD curvo a color y empieza a recibir encargos

La combinación de una alta resistencia al entorno y un diseño atractivo lo convierten en una solución ideal tanto para automóviles como para embarcaciones de recreo

Versión PDF

TOKIO, 26 de noviembre de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha establecido una tecnología de producción en masa para un nuevo módulo TFT-LCD curvo (cóncavo) a color que combina gran resistencia al entorno para soportar temperaturas extremas y un diseño atractivo, por lo que es ideal para automóviles y embarcaciones de recreo. El módulo presenta un radio de curvatura de entre 700 mm y menos de 1000 mm, además de un rendimiento óptico equivalente al de las pantallas planas. Mitsubishi Electric ya está recibiendo encargos para el nuevo módulo.

Módulo TFT-LCD curvo a color con tecnología de nuevo desarrollo
(radio de curvatura de 800 mm)

El nuevo módulo se expondrá en la feria bauma CHINA 2018, que se celebra en Shanghái (China) del 27 al 30 de noviembre.

Características del producto

1)
Tecnología de producción en masa para el módulo TFT-LCD con radio de curvatura de entre 700 mm y menos de 1000 mm
- Producción estable y eficiente gracias a su diseño mecánico optimizado y al diseño del panel TFT, teniendo en cuenta su tolerancia de curvatura
- La nueva tecnología de producción en masa garantiza una producción rápida y de gran calidad, con una solución integral que cubre todo el proceso, desde la producción del panel TFT hasta la adhesión del cristal protector curvo
2)
Rendimiento de pantalla curva equivalente al de una pantalla plana
- Diseño mecánico optimizado y diseño del panel TFT que tienen como resultado una uniformidad en la luminancia de blancos y negros equivalente al de las pantallas planas.
- Visibilidad excelente, incluso en entornos con mucha luz, gracias a unos ángulos de visión horizontales y verticales muy amplios de 176 grados, un alto brillo de 1 000 cd/m2 y una alta relación de contraste de 1 000:1.
- Pantalla de alta resolución (167-190 ppi) que maneja sin dificultad grandes cantidades de información.
- Visibilidad vibrante de los colores gracias a una reproducción del color mejorada (84 % NTSC, típ.).
- Rango de temperaturas de funcionamiento sin precedentes, de -40 a 80 grados centígrados, que resiste temperaturas extremas.

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.