PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3183

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric lanzará un EML-TOSA integrado compacto de 400 Gbps

Admitirá transmisiones de alta velocidad y aumentará la capacidad de la comunicación por fibra óptica

Versión PDF

Tokio, 7 de marzo de 2018 Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que comenzará a comercializar un subconjunto óptico de transmisor de diodo láser (TOSA) capaz de realizar transmisiones ópticas de 400 Gbps a partir del 1 de abril. El nuevo TOSA, si se usa en combinación con otro, se podrá utilizar en la primera solución para TOSA de diodo láser con moduladores de absorción electrónica (EML) del mercado pensada para aplicaciones IEEE 400GBASE-LR8. El dispositivo se mostrará en la Optical Fiber Communication Conference and Exhibition 2018 (OFC) de San Diego, California, del 13 al 15 de marzo.

EML-TOSA FU-402REA-41 integrado compacto de 400 Gbps (arriba) y FU-402REA-42 (abajo)

En respuesta a la demanda de aumento en la capacidad de datos, el nuevo diodo láser TOSA de Mitsubishi Electric permite la transmisión a 400 Gbps en instalaciones de comunicación de gran capacidad (centros de datos, etc.) y redes de transmisión óptica de alta velocidad.

Características del producto

Comunicación de gran capacidad y a alta velocidad a 400Gbps
- Transmisión múltiple de ocho longitudes de onda mediante dos TOSA
- 50 Gbps/longitud de onda (400 Gbps en ocho longitudes de onda) logrados con un método de modulación por amplitud de pulso de 4 niveles (PAM4)
- Capacidad de transmisión de 10 km gracias al chip EML con alto nivel de extinción y elevada potencia
- El tamaño del paquete cumple con las especificaciones comunes para transceptores ópticos CFP8 (cuando se usan dos TOSA)

Programa de ventas

Producto Modelo Características Fecha de comercialización
EML-TOSA integrado compacto de 400 Gbps FU-402REA-41
(para longitudes de onda corta)
- EML para 1273,54; 1277,89; 1282,26; y 1286,66 nm de longitud de onda
- Receptáculo LC
1 de abril de 2018
FU-402REA-42
(para longitudes de onda larga)
- EML para 1295,56; 1300,05; 1304,58; y 1309,14 nm de longitud de onda
- Receptáculo LC

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.