PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3165

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric amplía la línea de TFT-LCD a color con paneles táctiles capacitivos proyectados para aplicación industrial

Función y sensibilidad táctil líder en el mercado, combinada con un grueso cristal protector de 5 mm como máximo

Versión PDF

TOKIO, 31 de enero de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de unos módulos TFT-LCD a color XGA/WXGA de 12,1 pulgadas y WVGA de 8,0 pulgadas equipados con paneles táctiles capacitivos proyectados con un cristal protector de hasta 5 milímetros de grosor. La venta de muestras comenzará el 28 de febrero a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.

WVGA de 8,0 pulgadas

XGA de 12,1 pulgadas

WXGA de 12,1 pulgadas

Módulos TFT-LCD a color de Mitsubishi Electric con paneles táctiles capacitivos proyectados

Los nuevos módulos cubrirán la creciente demanda del sector industrial de contar con cristales protectores gruesos y resistentes que se puedan utilizar con guantes. La precisa detección multitáctil funciona incluso si la pantalla está mojada. Gracias a la combinación de estas funciones táctiles vanguardistas con las tecnologías TFT-LCD probadas de Mitsubishi, se han creado nuevos modelos para cubrir una amplia gama de aplicaciones y configuraciones de instalación.

Características del producto

1)
Paneles táctiles capacitivos proyectados que brindan una operatividad del más alto nivel
- Cristal protector grueso de 5 milímetros resiste el uso extremo
- Funcionamiento táctil de diez puntos con detección precisa
- Alto nivel de operatividad, incluso con guantes o si la pantalla está mojada
2)
Solución total de panel táctil
- Una solución integral para TFT-LCD, el panel táctil y el tablero de control táctil
- Adhesión óptica opcional (adhesión con resina del módulo TFT-LCD, el sensor de panel táctil y el cristal protector para obtener imágenes más claras en entornos muy luminosos)
- Cristal protector templado y tratamiento de superficie antirreflectante y antimanchas para una aplicación más amplia
- Panel táctil TFT-LCD, PCAP instalado de fábrica, cristal protector y controlador táctil para una fiabilidad excelente

Programa de ventas de muestras

Producto Modelo Tamaño de pantalla Resolución Brillo (cd/m2) Ángulo de visión
(° )
<Arriba/Abajo>, <Izquierda/Derecha>
Envío
Módulos TFT-LCD con paneles táctiles capacitivos proyectados AA080MB01ADA11 8,0 pulgadas WVGA 900 80/80, 80/80 28 de febrero de 2018
AA080MB11ADA11 1200 80/80, 80/80
AA121XN01DDE11 12,1 pulgadas XGA 500 80/80, 80/80
AA121XN11DDE11 1000 80/80, 80/80
AA121XP01DDE11 400 85/85, 85/85
AA121XP13DDE11 800 85/85, 85/85
AA121TD01DDE11 WXGA 600 80/60, 80/80
AA121TD11DDE11 1200 80/60, 80/80
AA121TH01DDE11 400 85/85, 85/85
AA121TH11DDE11 800 85/85, 85/85

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.