PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3127

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric lanzará el módulo TFT-LCD a color WXGA de 10,1 pulgadas

Adecuado para instrumentos de medición y dispositivos móviles

Versión PDF

TOKIO, 6 de septiembre de 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de un nuevo módulo TFT-LCD WXGA de 10,1 pulgadas para aplicaciones industriales, incluidos los instrumentos de medición y los dispositivos móviles. El módulo ofrece una combinación sin precedentes de WXGA de alta resolución (1280 x 800 puntos), ángulos de visión horizontales y verticales muy amplios de 170 grados, alto brillo de 1000 cd/m2, un rango de temperaturas de funcionamiento que oscila entre -40 y 80 grados centígrados y un diseño fino y ligero. Las ventas de muestras comenzarán el 1 de octubre a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.

Módulo TFT-LCD a color AA101TA12 de Mitsubishi Electric

El nuevo módulo TFT-LCD satisfará la creciente demanda del mercado de aplicaciones e instalaciones versátiles con características de alta resolución, ángulos de visión amplios, alto brillo y resistencia en entornos extremos. Mitsubishi Electric ofrece ahora 31 módulos TFT-LCD con ángulos de visión muy amplios.

Características del producto

1)
Ángulo de visión muy amplio y de alta resolución, alto brillo y amplio rango de temperaturas para aplicaciones e instalaciones versátiles de instrumentos de medición
- Pantalla WXGA 1280 (H) × 800 (V) de alta resolución que gestiona hábilmente grandes cantidades de información
- Ángulo de visión horizontal y vertical muy amplio de 170 grados que garantiza una visibilidad excelente para una amplia variedad de instrumentos de medición
- Rango de temperaturas de funcionamiento líderes del mercado, de -40 a 80 grados centígrados, adecuados para dispositivos industriales utilizados en entornos exteriores extremos
- Alto brillo de 1000 cd/m2 y alta relación de contraste de 1000:1 para facilitar la visibilidad en entornos con mucha luz
2)
Diseño fino y ligero adecuado para dispositivos móviles
- Con un grosor de 8,5 mm y un peso de 310 g, es un 12 % más fino y un 23 % más ligero que el actual modelo AA121TH11, que tiene un grosor de 9,7 mm y un peso de 404 g (suponiendo que su pantalla WXGA de 12,1 pulgadas se convirtiera a una de 10,1 pulgadas)

Programa de ventas

Producto Modelo Envío de muestras
Módulo TFT-LCD
WXGA de 10,1 pulgadas
AA101TA12 1 de octubre de 2017

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.