PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3126

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric ampliará la línea de DIPIPM de 1200 V de grandes dimensiones ver. 6

Los nuevos productos recién añadidos abarcan la gama de aires acondicionados compactos de 40 kW

Versión PDF

TOKIO, 30 de agosto de 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy la adición a su línea de módulos de alimentación inteligente de paquete dual en línea de grandes dimensiones de 1200 V (DIPIPM™) ver. 6 de un modelo de semiconductor de potencia de molde de transferencia de 75 A/1200 V para sistemas de aire acondicionado compactos, con efecto inmediato.

DIPIPM de grandes dimensiones de 1200 V ver.6 (75 A/1200 V)

Características del producto

1)
La línea ampliada abarca una gama más grande de sistemas de aire acondicionado compactos
- El IGBT de séptima generación implementa la estructura de CSTBT para lograr una primera corriente nominal de 75 A para DIPIPM
- Adición de un nuevo modelo de 75 A/1200 V a los modelos existentes de 5 A, 10 A, 15 A, 25 A, 35 A, 50 A/1200 V de los sistemas de aire acondicionado compactos de la clase 40 kW
2)
Diseño simplificado para sistemas de inversores
- Configuración de pin y del diseño compatible con los DIPIPM existentes de grandes dimensiones de 1200 V ver. 6
- Menos componentes externos gracias al diodo cebador integrado (BSD) con resistencia de estabilización
- La función de salida de temperatura de alta precisión simplifica el diseño térmico

Programa de ventas

Modelo Especificación Envío
PSS75SA2FT 75 A/1200 V 30 de agosto de 2017

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.