PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3103

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

La línea de TFT-LCD a color de Mitsubishi Electric incluirá paneles táctiles capacitivos proyectados de 19,0 pulgadas para aplicaciones industriales

Versión PDF

TOKIO, 8 de mayo de 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento del módulo TFT-LCD a color SXGA de 19,0 pulgadas equipado con paneles táctiles capacitivos proyectados con un cristal protector de hasta 5 mm de grosor. La venta de muestras comenzará el 30 de junio a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo. El nuevo módulo se expondrá en la 20.ª exposición de sistemas integrados Embedded Systems Expo (ESEC Spring), que tendrá lugar en el recinto ferial Tokyo Big Sight del 10 al 12 de mayo.

Módulo TFT-LCD a color de Mitsubishi Electric con panel táctil capacitivo proyectado
AA190EB02-PCAP

El nuevo módulo cubrirá la creciente demanda del sector de contar con cristales protectores extra gruesos o que se puedan utilizar con guantes. Además, permitirá utilizar la detección multitáctil, incluso cuando la pantalla esté húmeda. La combinación de estas funciones táctiles vanguardistas con las tecnologías TFT-LCD probadas de Mitsubishi se podrá aplicar a distintas aplicaciones e instalaciones.

Características del producto

1)
Panel táctil capacitivo proyectado de gran tamaño con TFT-LCD a color para diferentes aplicaciones industriales
- El módulo de 19,0 pulgadas es ideal para sistemas de medición, máquinas herramienta o gasolineras, por citar alguna de sus aplicaciones.
2)
Los paneles táctiles capacitivos proyectados ofrecen una operatividad del más alto nivel
- El cristal protector grueso de 5 mm resiste el uso extremo.
- Funcionamiento táctil de diez puntos con detección precisa.
- El panel ofrece una operatividad elevada incluso si está húmedo o si el usuario lleva guantes.
3)
La solución definitiva para paneles táctiles
- Una única solución integral para TFT-LCD, paneles táctiles y tableros de control táctil.
- La adhesión óptica opcional con resina para módulo TFT-LCD, el sensor de panel táctil y el cristal protector garantizan la obtención de imágenes claras en entornos muy luminosos.
- Cristal protector templado y tratamiento de superficie antirreflectante y antimanchas para distintos usos.
- Panel táctil TFT-LCD, PCAP instalado de fábrica, cristal protector y controlador táctil para una fiabilidad excelente.

Programa de ventas de muestras

Producto Modelo Tamaño de pantalla Resolución Controlador LED Envío
Módulo TFT-LCD con
panel táctil
capacitivo proyectado
AA190EB02-PCAP 19,0 pulgadas SXGA Incluido 30 de junio de 2017

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.