PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3094
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Ocho nuevos productos contribuirán a ampliar la capacidad y reducir el número de inversores
TOKIO, 5 de abril de 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) anunció hoy que ha desarrollado ocho nuevos módulos HVIGBT de la serie X en tres clases (3,3 kV, 4,5 kV y 6,5 kV) para inversores de menor tamaño y mayor capacidad en motores de tracción, transmisores de potencia de CC, gran maquinaria industrial y otros equipos de alta tensión y alta corriente. Los modelos se lanzarán de forma secuencial a comienzos de septiembre. Antes de su lanzamiento, los módulos se expondrán en las ferias comerciales más importantes de todo el mundo, entre las que se incluyen MOTORTECH JAPAN 2017 en Chiba (Japón) del 19 al 21 de abril; Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2017 en Núremberg (Alemania) del 16 al 18 de mayo y PCIM Asia 2017 en Shanghái (China) del 27 al 29 de junio.
Los módulos de alta potencia son esenciales para los sistemas de potencia que requieren una gran capacidad, alta fiabilidad y máxima eficiencia. El primer módulo HVIGBT de Mitsubishi Electric, que se comercializó en 1997, permitió desarrollar sistemas de convertidores de alta tensión de mayor capacidad y menor tamaño. El módulo HVIGBT de la serie X (6,5 kV/1000 A), que incluye un transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) de séptima generación y un diodo RFC (del inglés Relaxed Field of Cathode), se lanzó para sistemas de inversores en noviembre de 2015.
Modelo | Tensión de emisor- colector |
Corriente nominal máxima |
Tensión de aislamiento |
Dimensiones (An×Pr×Al) |
Envío |
---|---|---|---|---|---|
CM1200HC-66X | 3,3 kV | 1200 A | 6 kVrms | 140 mm×130 mm×38 mm | Desde septiembre de 2017 |
CM1800HC-66X | 1800 A | 6 kVrms | 140 mm×190 mm×38 mm | ||
CM1800HG-66X | 1800 A | 10 kVrms | 140 mm×190 mm×48 mm | ||
CM900HG-90X | 4,5 kV | 900 A | 10 kVrms | 140 mm×130 mm×48 mm | |
CM1350HG-90X | 1350 A | 10 kVrms | 140 mm×190 mm×48 mm | ||
CM1500HC-90XA | 1500 A | 6 kVrms | 140 mm×190 mm×38 mm | ||
CM600HG-130X | 6,5 kV | 600 A | 10 kVrms | 140 mm×130 mm×48 mm | |
CM900HG-130X | 900 A | 10 kVrms | 140 mm×190 mm×48 mm |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.