PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3071

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric suministra una pantalla Diamond Vision para el Happy Valley Racecourse de Hong Kong Jockey Club

La extraordinaria pantalla de alta resolución mejorará enormemente las experiencias de los espectadores de carreras

Versión PDF

TOKIO, 8 de diciembre de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha instalado una nueva pantalla Diamond Vision™ de 6 × 54 metros en el Happy Valley Racecourse de Hong Kong Jockey Club (HKJC), en Hong Kong. Se espera que con esta pantalla, con una resolución 3,5 veces superior (1,5 × 2,3 veces mayor) y un contraste 1,5 veces más alto que en el sistema actual, los espectadores disfruten mucho más de la emoción de las carreras, además de ver claramente la información, como los datos de probabilidad y las condiciones de las carreras.

Pantalla Diamond Vision en Happy Valley Racecourse

La relación entre Mitsubishi Electric y HKJC se remonta a 1983, año en que la empresa instaló la primera pantalla de gran escala del mundo para carreras de caballos en Happy Valley Racecourse. Año tras año, HKJC ha podido apreciar el rendimiento y la fiabilidad sin igual del sistema Diamond Vision. Se trata del tercer proyecto de renovación consecutivo que Happy Valley Racecourse confía a Mitsubishi Electric.

Mitsubishi Electric se ha encargado de la instalación de pantallas Diamond Vision en más de 950 ubicaciones de todo el mundo, entre las que destacan el hotel Tokyo Dome, el número 1535 de la calle Broadway (en Times Square) de Nueva York y el estadio NRG de Houston.

Especificaciones del producto

Producto Diamond VisionTM
Tamaño 53,76 m (anchura) × 6,08 m (altura); 326,9 m2
Emisión de luz LED a todo color (LED con carcasa negra*)
Configuración de píxeles Distancia entre píxeles de 10 mm; tipo SMD
Píxeles 3 268 608 px; 5,376 (anchura) × 608 (altura)
Brillo (ajuste) 6000 cd/m2 (256 pasos)
Densidad de píxeles 10 000 px/m2
Procesamiento (escala de grises) 65 536 pasos/color (16 bits)
Ángulo de visión ±78° horizontalmente y entre +26° y -45° verticalmente

*El chip LED cuenta con una carcasa exterior negra que reduce el brillo cuando se apaga y acentúa el contraste cuando se enciende para mejorar la visibilidad

Instalaciones en Happy Valley Racecourse de HKJC

Fecha Distancia entre píxeles / Elemento Tamaño de pantalla (anchura) × (altura)
Septiembre de 1983 90 mm; CRT** 19,5 m × 7,2 m
Septiembre de 1992 40 mm; CRT 19,5 m × 7,2 m
Noviembre de 2001 20 mm; LED 35,2 m (47,04 m desde 2009) × 8,0 m
Diciembre de 2016 10 mm;
LED con carcasa negra
53,76 m × 6,08 m

**Tubo de rayos catódicos

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.