PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3062

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Mitsubishi Electric amplía la línea de TFT-LCD a color con paneles táctiles capacitivos proyectados para aplicación industrial

La función y sensibilidad táctil líder en el mercado, combinada con un grueso cristal protector de 5 mm como máximo

Versión PDF

TOKIO, 25 de octubre de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento de los módulos TFT-LCD a color WXGA de 10,6 pulgadas equipados con paneles táctiles capacitivos proyectados con un cristal protector de hasta 5 mm de grosor. La venta de muestras comenzará el 30 de noviembre a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.

Módulo TFT-LCD a color con panel táctil capacitivo proyectado

Estos nuevos módulos están diseñados para cumplir la creciente demanda industrial de cristales protectores gruesos y que los operadores puedan manejar con guantes. Facilitan además la detección multitáctil y precisa incluso en pantallas mojadas. La combinación de estas funciones táctiles vanguardistas con las tecnologías TFT-LCD probadas de Mitsubishi admitirán diversas aplicaciones e instalaciones.

Características del producto

1)
Paneles táctiles capacitivos proyectados con una operatividad del más alto nivel
-El cristal protector grueso de cinco milímetros resiste el uso extremo
-Funcionamiento táctil de diez puntos con detección precisa
-Alto nivel de operatividad, incluso con guantes o si la pantalla está mojada
2)
Solución total de panel táctil
-Una solución integral para TFT-LCD, el panel táctil y el tablero de control táctil
-Adhesión óptica opcional (adhesión con resina del módulo TFT-LCD, el sensor del panel táctil y el cristal protector para obtener imágenes más claras en entornos muy luminosos)
-Cristal protector templado y tratamiento de superficie antirreflectante y antimanchas para una aplicación más amplia
-Panel táctil TFT-LCD, PCAP instalado de fábrica, cristal protector y controlador táctil para una fiabilidad excelente
Programa de ventas de muestras
Producto Modelo Tamaño de pantalla
Resolución Controlador LED Envío
Módulos TFT-LCD
con paneles táctiles
capacitivos
proyectados
AA106TA01DDA11 10,6 pulgadas WXGA Incluido 30 de noviembre de
2016
AA106TA11DDA11 -

Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.