PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3016
17 nuevos modelos podrán satisfacer mejor la demanda de equipos industriales altamente fiables con pérdida de potencia baja
TOKIO, 30 de marzo de 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que comenzará a comercializar muestras de 17 nuevos modelos de módulos semiconductores de potencia de la serie T que incluyen transistores bipolares de puerta aislada de séptima generación (IGBT). Los nuevos módulos tienen una potencia nominal de 1,7 kV y mejoran la pérdida de potencia y la fiabilidad para inversores de uso general, suministros de alimentación ininterrumpida (UPS), sistemas fotovoltaicos (PV), sistemas de generación de energía eólica y otros equipos industriales. Los envíos de las muestras comenzarán el 30 de septiembre.
Los módulos se expondrán en las ferias comerciales más importantes, que incluyen MOTORTECH JAPAN 2016 durante la TECHNO-FRONTIER 2016 de Japón del 20 al 22 de abril; Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2016 en Núremberg, Alemania, del 10 al 12 de mayo, y PCIM Asia 2016 en Shanghái, China, del 28 al 30 de junio.
Paquete | Tensión nominal | Corriente nominal | Envío |
---|---|---|---|
Paquete de pin de soldadura de tipo NX |
1,7 kV | 100, 150, 225, 300, 450, 600 A | Desde el 30 de septiembre |
Paquete de pin de ajuste a presión de tipo NX |
100, 150, 225, 300, 450, 600 A | ||
Paquete de tipo estándar |
75, 100, 150, 200, 300 A |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.